Alimentatore intelligente, S8AS

Alimentatore intelligente, S8AS
Omron product. Integrating the circuit protector function improves safety, ensures space-saving, maintainability, improves design, production, maintenance, and efficiency of all processes

[Features]
· Provides safety and ease of maintenance.
· Form of the new power supply.
· The digital circuit protector function in one package.
· 240/480W type power supply.
· The breaking current value can be easily for each branch circuit in 0.1 A increments.
· Startup / shutdown sequence control is installed.
· Display alarm functionality for monitoring various types of items (output voltage, output current, replacement time notification, temperature).
· ULClass2 output compatible.
· DIN rail mounting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S8AS-24006
S8AS-24006N
S8AS-48008
S8AS-48008N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCapacità
(W)
Larghezza
(mm)

1,869.00 €

1 6 giorni 10240160

681.81 €

1 6 giorni -240160

2,545.00 €

1 6 giorni -480230

890.03 €

1 6 giorni -480230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Fissaggio diretto guida DIN Mono/multi Tipo singolo Tensione di ingresso AC-dedicata
Tensione di uscita (solo uscita singola) 24 V DC Corrente di uscita nominale (sola uscita singola)(A) 3.8 Profilo albero di ingresso/uscita Vite
Funzione inclusa Display valore numerico / Uscita allarme Standard di sicurezza UL / CUL Dimensione altezza(mm) 119.5
Dimensione profondità(mm) 131.8

Supporto tecnico