Relè a stato solido G3NA

Relè a stato solido G3NA
  • Sconto volumi elevati
La scelta affidabile per relè statici di tipo hockey-puck. Disponibile in un'ampia gamma di correnti.
• Tutti i modelli hanno le stesse dimensioni compatte, offrendo quindi lo stesso passo di montaggio.
• Il varistore integrato assorbe efficacemente eventuali transistor di tensione esterni.
• Spia LED di funzionamento.
• Calotta di protezione per maggiore sicurezza.
• Certificati UL, CSA e TÜV.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G3NA-205B-UTU 5-24VDC
G3NA-205B-UTU 100-240VAC
G3NA-205B-UTU DC5-24
G3NA-210B-UTU 5-24VDC
G3NA-210B-UTU 100-240VAC
G3NA-210B-UTU DC5-24
G3NA-220B-UTU 5-24VDC
G3NA-220B-UTU 100-240VAC
G3NA-220B-UTU DC5-24
G3NA-225B-UTU 5-24VDC
G3NA-225B-UTU 100-240VAC
G3NA-240B-UTU 5-24VDC
G3NA-240B-UTU 100-240VAC
G3NA-250B-UTU 5-24VDC
G3NA-275B-UTU-2 5-24VDC
G3NA-275B-UTU-2 DC5-24
G3NA-290B-UTU-2 5-24VDC
G3NA-410B-UTU 5-24VDC
G3NA-410B-UTU DC5-24
G3NA-420B-UTU 5-24VDC
G3NA-425B-UTU-2 5-24VDC
G3NA-425B-UTU-2 100-240VAC
G3NA-450B-UTU-2 5-24VDC
G3NA-450B-UTU-2 100-240VAC
G3NA-475B-UTU-2 5-24VDC
G3NA-475B-UTU-2 DC5-24
G3NA-490B-UTU-2 5-24VDC
G3NA-D210B-UTU 5-24VDC
G3NA-D210B-UTU 100-240VAC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Standard di sicurezza Dimensione profondità
(mm)
Metodo di isolamento Funzione zero crossing Spia di funzionamento Tensione di ingresso nominale
(V)
Carico in uscita applicabile
(A)/(V)
Numero di fasi Tipo di tensione per l'azionamento Adatto per installazione in serie Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1
(A)
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3
(A)
Tensione d'esercizio
(V)
Nota

59.03 €

10 3 giorni UL / TUV / CSA27-Disponibile-DC5 to 24-11ACfalso3524 - 240-

76.65 €

10 3 giorni UL / TUV / CSA27-Disponibile-AC 200–240/100–240-1ACfalso5524 - 240-

34.84 €

1 Disponibile 6 giorni UL / TUV / CSA27FototriacoDisponibileDisponibileDC5 to 245/CA 24–240------Il varistore integrato assorbe efficacemente i sovraccarichi momentanei.

58.87 €

10 3 giorni UL / TUV / CSA27-Disponibile-DC5 to 24-6ACfalso101024 - 240-

90.95 €

1 3 giorni UL / TUV / CSA27-Disponibile-AC 200–240/100–240-2ACfalso101024 - 240-

37.41 €

1 6 giorni UL / TUV / CSA27FototriacoDisponibileDisponibileDC5 to 2410/CA 24–240------Il varistore integrato assorbe efficacemente i sovraccarichi momentanei.

87.80 €

10 3 giorni UL / TUV / CSA27-Disponibile-DC5 to 24-7ACfalso202024 - 240-

99.52 €

1 3 giorni UL / TUV / CSA27-Disponibile-AC 200–240/100–240-3ACfalso202024 - 240-

48.74 €

1 6 giorni UL / TUV / CSA27FototriacoDisponibileDisponibileDC5 to 2420/CA 24–240------Il varistore integrato assorbe efficacemente i sovraccarichi momentanei.

101.33 €

10 3 giorni UL / TUV / CSA27-Disponibile-DC5 to 24-12ACfalso42524 - 240-

112.58 €

1 3 giorni UL / TUV / CSA27---AC 200–240/100–240-4ACfalso42524 - 240-

112.58 €

10 3 giorni UL / TUV / CSA30-Disponibile-DC5 to 24-8ACfalso404024 - 240-

140.70 €

10 3 giorni UL / TUV / CSA30-Disponibile-AC 200–240/100–240-5ACfalso404024 - 240-

114.63 €

10 3 giorni UL / TUV / CSA30---DC5 to 24-6ACfalso65024 - 240-

120.17 €

10 3 giorni UL / TUV / CSA27---DC5 to 24-7ACfalso77524 - 240-

105.79 €

1 Disponibile 6 giorni -30FototriacoDisponibileDisponibileDC5 to 2475/CA 24–240------Il varistore integrato assorbe efficacemente i sovraccarichi momentanei.

140.70 €

10 3 giorni UL / TUV / CSA27-Disponibile-DC5 to 24-8DCfalso7-24 - 240-

105.12 €

10 3 giorni UL / TUV / CSA30---DC5 to 24-9ACfalso410200 - 480-

79.74 €

1 Disponibile 6 giorni -30FotoaccoppiatoreDisponibileDisponibileDC5 to 2410/CA 200–480------Il varistore integrato assorbe efficacemente i sovraccarichi momentanei.

118.30 €

1 3 giorni UL / TUV / CSA30-Disponibile-DC5 to 24-10DCfalso--200 - 480-

118.30 €

10 3 giorni UL / TUV / CSA30-Disponibile-DC5 to 24-9ACfalso2525200 - 480-

131.48 €

10 3 giorni UL / TUV / CSA30-Disponibile-AC 100–240-11ACfalso425200 - 480-

144.55 €

10 3 giorni UL / TUV / CSA30-Disponibile-DC5 to 24-10ACfalso5050200 - 480-

148.40 €

10 3 giorni UL / TUV / CSA30---AC 100–240-12ACfalso650200 - 480-

165.32 €

10 3 giorni UL / TUV / CSA30---DC5 to 24-1ACfalso775200 - 480-

99.30 €

1 Disponibile 6 giorni -30FotoaccoppiatoreDisponibileDisponibileDC5 to 2475/CA 200–480------Il varistore integrato assorbe efficacemente i sovraccarichi momentanei.

195.18 €

1 3 giorni UL / TUV / CSA30---DC5 to 24-2ACfalso790200 - 480-

89.60 €

1 3 giorni UL / TUV / CSA27-Disponibile-DC5 to 24-3DCfalso--5 - 200-

107.05 €

10 3 giorni UL / TUV / CSA27---AC 100–240-4DCfalso4105 - 200-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione SSR Funzione latch N/A Profilo terminale Fissaggio a vite
Dimensione altezza(mm) 58 Larghezza(mm) 43

Supporto tecnico