Relè terminale G6B-4ND

Relè terminale G6B-4ND
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Small 4-point terminal relay.
· 5A power switching type that is small, highly sensitive, and highly durable with 4 G6B mini relays.
· Main body of the relay is made with plastic seal structure.
· Wiring is easy with terminals divided into IN/OUT structure.
· Includes operation display LED.
· Built-in surge absorbing diode.
· S.
· Dedicated socket for easy replacement (excluding high reliability).
· Standardized with UL, CSA authorized standard parts (excluding high reliability).
· Models G6B-4BND/47BND/48BND/DC12/24V are VDE authorized standard parts.
· DIN rail mounting, screw mounting types also available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G6B-4BND DC5
G6B-4BND DC12
G6B-4BND DC24
G6B-47BND DC12
G6B-47BND DC24
G6B-48BND DC12
G6B-48BND DC24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classificazione Corrente di carico (A) Tensione nominale bobina
(V)
Standard di sicurezza

53.07 €

1 Disponibile 6 giorni Standard5DC5UL/CSA/VDE

51.48 €

1 Disponibile 6 giorni Standard5DC12UL/CSA/VDE

51.46 €

1 Disponibile 6 giorni Standard5DC24UL/CSA/VDE

55.17 €

1 Disponibile 6 giorni A lunga durata5DC12UL/CSA/VDE

55.17 €

1 Disponibile 6 giorni A lunga durata5DC24UL/CSA/VDE

57.30 €

1 Disponibile 6 giorni Ad alta affidabilità2DC12VDE

56.29 €

1 Disponibile 6 giorni Ad alta affidabilità2DC24VDE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo terminale Terminale a vite Phillips Struttura di fissaggio Possibilità di montaggio su guida DIN/a vite Dimensione altezza(mm) 78
Dimensione larghezza(mm) 43 Dimensione profondità(mm) 28

Supporto tecnico