Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G3DZ-F4B DC24 |
G6D-F4B DC12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Classificazione | Corrente di carico (A) | Tensione nominale bobina (V) | Standard di sicurezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.10 € 38.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Uscita relè MOSFET di potenza | 100μ–0.3 | DC24 | UL/CSA | |
45.46 € | 1 | 6 giorni | Uscita relè | 3 | DC12 | UL/CSA/VDE |
Loading...
Profilo terminale | Terminale a vite | Struttura di fissaggio | Possibilità di montaggio su guida DIN/a vite | Dimensione altezza(mm) | 85.4 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione larghezza(mm) | 31 | Dimensione profondità(mm) | 35 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Classificazione
Corrente di carico (A)
Tensione nominale bobina(V)
Standard di sicurezza
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali