Relè a stato solido per riscaldatori G3PE

Relè a stato solido per riscaldatori G3PE
  • Sconto volumi elevati
Small, slim type SSR with integrated radiator. Non-zero cross type also available, suitable for a wide-range of uses.

[Features]
· Small, slim SSR with integrated radiator.
· Non-zero cross type also available, suitable for a wide-range of uses.
· RoHs compatible.
· Output circuit surge voltage resistance improved due to surge pass feature (according to manufacturer's test conditions).
· Small, slim shape.
· DIN rail mounting and screw mounting possible.
· UL, CSA, EN standards (TǕV certification) acquired.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G3PE-215B-2 DC12-24
G3PE-215B-3 DC12-24
G3PE-215B-3N DC12-24
G3PE-215B DC12-24
G3PE-225B-3 DC12-24
G3PE-225B-3N DC12-24
G3PE-225B DC12-24
G3PE-235B-2 DC12-24
G3PE-235B-3 DC12-24
G3PE-235B-3N DC12-24
G3PE-235B DC12-24
G3PE-245B DC12-24
G3PE-515B-3N DC12-24
G3PE-515B DC12-24
G3PE-525B-3N DC12-24
G3PE-525B DC12-24
G3PE-535B-3N DC12-24
G3PE-545B-3N DC12-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Standard di sicurezza Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Carico in uscita applicabile
(A)/(V)

109.31 €

1 6 giorni UL / TUV / CSA100809015/CA 100–240

114.21 €

1 6 giorni UL / TUV / CSA84.5110.510515/CA 100–240

167.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

CE / UL / TUV / CSA1008015515/CA 100–240

44.58 €

1 Disponibile 6 giorni UL / TUV / CSA10022.510015/CA 100–240

153.53 €

1 6 giorni -110.5110.510525/CA 100–240

156.46 €

1 6 giorni UL / TUV / CSA1208015525/CA 100–240

57.89 €

1 6 giorni UL / TUV / CSA10022.510025/CA 100–240

130.29 €

1 6 giorni UL / TUV / CSA1208015535/CA 100–240

198.70 €

1 6 giorni UL / TUV / CSA1408015535/CA 100–240

201.35 €

1 6 giorni CE / UL / TUV / CSA1408015535/CA 100–240

82.88 €

1 6 giorni UL / TUV / CSA10044.510035/CA 100–240

97.14 €

1 6 giorni UL / TUV / CSA10044.510045/CA 100–240

139.45 €

1 6 giorni UL / TUV / CSA1008015515/CA 200–480

66.45 €

1 6 giorni UL / TUV / CSA10022.510015/CA 200–480

169.73 €

1 6 giorni UL / TUV / CSA1208015525/CA 200–480

76.91 €

1 6 giorni UL / TUV / CSA10022.510025/CA 200–480

222.59 €

1 6 giorni UL / TUV / CSA1408015535/CA 200–480

296.17 €

1 6 giorni CE / UL / TUV / CSA14011015545/CA 200–480

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione SSR Funzione latch N/A Profilo terminale Fissaggio a vite
Metodo di isolamento Accoppiatore Fototriac Funzione zero crossing Disponibile Spia di funzionamento Disponibile
Tensione di ingresso nominale(V) DC 12–24

Supporto tecnico