• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Saldatore con funzione di regolazione temperatura (parti di ricambio HS-36)

Saldatore con funzione di regolazione temperatura (parti di ricambio HS-36)
  • Sconto volumi elevati

Replacement parts for the HS-36 precision electric soldering iron with temperature adjustment function. Suitable for use with lead free solder. An anti-static countermeasure product. Rated Voltage: AC100V, Power Consumption: 50W, Standard Bit: HS-290

[Features]
· A precision soldering iron with a robust temperature management function. Suitable for use with lead free solder.
· Features a temperature fixing system in which the temperature is fixed using a settings key which backs up the temperature management function.
· Equipped with an auto power off function (after 99 minutes of non-operation)
· 12 types of bit are available for different types of soldering work.
· The connector is now available in both new and old types.
· Please check that the shape of the soldering iron connector pin is suitable for the task at hand.
· The HS-36 heater is replaced with the soldering iron set as a whole.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HS-290

Codice componente
HS-290
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

15.44 €

3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Punta (punta saldatore) Modello applicabile HS-36 Profilo Tipo B
Specifiche punta(mm) φ 0,6

Si trova sulla pagina di Saldatore con funzione di regolazione temperatura (parti di ricambio HS-36), il codice articolo è il seguente: HS-290.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HS-290.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico