• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Sistema cablaggio (dispositivo cablaggio)【1-20 Pezzi per confezione】

Sistema cablaggio (dispositivo cablaggio)

Joint method for harness

[Features]
- It has become the standard for free access floor wiring.
· Harness plug and joint box for harness are also made by Meiko products. The harness plug is safe as it has an automatic locking mechanism.
· Patented wiring completion display function as standard.
· Allows for wired VVF wiring to be seen.
· The rating of the plug and joint box is also 20A allowing it to be used with confidence with a 20A circuit.
· The harness joint box is not only easy to connect to the harness plug but also has a structured pole arrangement that can not be connected with general-purpose plugs, so there is no worry that various loads will be used arbitrarily out of sight under the floor.
· When using the mounting base of the harness joint box, under floor space of 35 mm or more is required, and when not used, 30 mm or more is required.
· It is compatible with joint equipment for harnesses of each maker.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MX0152-06
MX0152-07
MX0152-08
MZ6685
MZ6686
MZ6688-A
MZ6688-B
MZ6689-A
MZ6689-B
MZ6690
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Dettagli nome prodotto Dimensione (verticale)
(mm)
Dimensione (larghezza)
(mm)
Dimensioni (altezza)
(mm)

4.78 €

20 Pezzi per confezione

6 giorni Perno di riferimento (oro)---

9.30 €

20 Pezzi per confezione

48 giorni Perno di riferimento (nero)---

9.30 €

20 Pezzi per confezione

48 giorni Perno di riferimento (argento)---

8.69 €

6 giorni Copertura antipolvere cablaggio (10 pezzi a confezione)16.825.67

22.76 €

20 Pezzi per confezione

6 giorni Terminale a crimpare cavo a tre anime (kit 2 mm2/20) con copertura isolante20.444.513.6

6.89 €

6 giorni Copertura di montaggio cassetta di giunzione per 2 derivazioni/VVF7820029.5

-

89 giorni Montaggio cassetta di giunzione per 2 derivazioni/VVF (con viti di montaggio)841406

8.09 €

6 giorni Copertura di montaggio cassetta di giunzione per 4 derivazioni200178.529.5

-

89 giorni Montaggio cassetta di giunzione per 4 derivazioni (con viti di montaggio)1081246

6.29 €

20 Pezzi per confezione

89 giorni Copertura antipolvere per VVF15.521.56.5

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico