Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Guida DIN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
210-111/1M
210-113/1M
210-114/1M
210-118
210-162
210-196/1M
210-196SH/1M
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMateriale Descrizione Larghezza foro di montaggio
(mm)
Spaziatura tra fori di montaggio
(mm)
Dimensioni Altre specifiche Nota

15.97 €

Disponibile 4 giorni 10Acciaio, placcatura esente da cromo esavalenteProdotto da 1m12mm20mmLarghezza 15mm x Altezza 5.5mm x Lunghezza 1m, spessore piastra 1mmCorrente ammissibile di breve durata (1 sec) max 1.2KANon utilizzabile come busbar PEN

21.01 €

Disponibile 4 giorni 10Acciaio, placcatura esente da cromo esavalenteProdotto da 1mSenza fori-Larghezza 35mm x Altezza 7.5mm x Lunghezza 1m x Spessore piastra 1mmCorrente ammissibile di breve durata (1 sec) max 1.92KANon utilizzabile come busbar PEN

31.65 €

Disponibile 4 giorni 10Acciaio, placcatura esente da cromo esavalenteProdotto da 1mSenza fori-Larghezza 35mm x Altezza 15mm x Lunghezza 1m x Spessore piastra 1.5mmCorrente ammissibile di breve durata (1 sec) max 6KANon utilizzabile come busbar PEN

41.48 €

44 giorni 10Acciaio, placcatura esente da cromo esavalente-Senza fori-Larghezza 35mm x Altezza 15mm x Lunghezza 2 m x Spessore piastra 2.3 mmCorrente ammissibile di breve durata (1 sec) max 6KANon utilizzabile come busbar PEN

9.25 €

Disponibile 4 giorni 10Acciaio, placcatura esente da cromo esavalente-Foro incluso-Larghezza 35mm x Altezza 7.5mm x Lunghezza 1m x Spessore piastra 1mm--

30.48 €

Disponibile 4 giorni 10Alluminio, non anodizzatoProdotto da 1mSenza fori-Larghezza 35mm x Altezza 7.5mm x Lunghezza 1m x Spessore piastra 1.5mmCorrente ammissibile di breve durata (1 sec) max 4.2KACorrente termica nominale di 125A per busbar PEN

15.05 €

Disponibile 4 giorni 10Alluminio, senza trattamento della superficie / anodizzatoProdotto da 1m25mm35mmLarghezza 35mm x Altezza 7.5mm x Lunghezza 1m x Spessore piastra 1.5mmCorrente ammissibile di breve durata (1 sec) max 4.2KACorrente termica nominale di 125A per busbar PEN

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome prodotto Binario guida

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico