Finecorsa per guide DIN

Finecorsa per guide DIN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· An end stop for DIN rails.
· No need to fasten with screws or tighten further.
· Mounted in just 0.5 seconds.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
249-101
249-116
249-117
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicazione Dimensioni
(mm)
Spessore
(mm)

3.08 €

10 5 giorni 10Per guida DIN1516(L)x23.2(W)6

1.29 €

0.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Per guida DIN3528(L)x45(W)6

1.76 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per guida DIN3528(L)x45(W)10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome prodotto Finecorsa Colore grigio

Supporto tecnico