Isolante per virola con ghiera

Isolante per virola con ghiera
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Compliant to DIN46228.
· Described in many user specifications documents.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
216-201
216-201J
216-202
216-202J
216-203
216-203J
216-204
216-204J
216-205
216-206
216-207
216-208
216-209
216-210
216-210S
216-211
216-212
216-213
216-213S
216-214
216-221
216-222
216-223
216-224
216-241
216-242
216-243
216-244
216-246
216-261
216-262
216-263
216-264
216-266
216-267
216-284
216-286
216-287
216-288
216-289
216-301
216-302
216-321
216-322
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSConforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color) Diametro esterno ghiera isolante
(mm)
Diametro interno ghiera isolante
(mm)
Diametro interno virola
(mm)
Lunghezza virola a vista
(mm)

0.54 €

100 5 giorni 1022 - 20[Bianco] Bianco3.02.51.18

0.56 €

200 5 giorni 1022 - 20[Bianco] Bianco3.53.01.18

0.54 €

100 5 giorni 1020 - 18[Altro] Grigio3.32.81.38

0.56 €

25 Disponibile 5 giorni 1020, 18[Altro] Grigio4.03.41.38

0.54 €

100 5 giorni 1018[Rosso] Rosso3.63.01.58

0.56 €

25 Disponibile 5 giorni 1018[Rosso] Rosso4.03.41.58

0.54 €

100 5 giorni 1016[Altro] Nero4.03.41.88

0.56 €

25 Disponibile 5 giorni 1016[Altro] Nero4.43.81.88

0.54 €

100 5 giorni 1014[Giallo] Giallo4.23.62.058

0.54 €

100 5 giorni 1014[Blu] Blu4.84.22.38

0.58 €

100 5 giorni 1012[Altro] Grigio5.44.82.910

0.65 €

100 5 giorni 1010[Giallo] Giallo6.86.23.612

0.73 €

10 5 giorni 108[Rosso] Rosso8.17.54.612

0.93 €

5 Disponibile 5 giorni 106[Blu] Blu9.68.86.018

0.81 €

5 Disponibile 5 giorni 106[Blu] Blu9.68.86.012

1.06 €

5 Disponibile 5 giorni 104[Giallo] Giallo12.011.07.518

1.23 €

5 Disponibile 5 giorni 102[Rosso] Rosso13.512.58.518

1.76 €

5 Disponibile 5 giorni 101/0[Blu] Blu16.215.010.525

1.54 €

5 Disponibile 5 giorni 101/0[Blu] Blu16.215.010.520

1.84 €

5 Disponibile 5 giorni 102/0[Giallo] Giallo17.216.012.720

0.54 €

100 5 giorni 1022 - 20[Bianco] Bianco3.02.51.16

0.54 €

100 5 giorni 1020 - 18[Altro] Grigio3.32.81.36

0.54 €

25 Disponibile 5 giorni 1018[Rosso] Rosso3.63.01.56

0.54 €

25 Disponibile 5 giorni 1016[Altro] Nero4.03.41.86

0.58 €

100 5 giorni 1022 - 20[Bianco] Bianco3.02.51.110

0.58 €

100 5 giorni 1020 - 18[Altro] Grigio3.32.81.310

0.16 €

10 5 giorni 1018[Rosso] Rosso3.63.01.510

0.58 €

100 5 giorni 1016[Altro] Nero4.03.41.810

0.58 €

100 5 giorni 1014[Blu] Blu4.84.22.310

0.23 €

100 5 giorni 1022 - 20[Bianco] Bianco3.02.51.112

0.21 €

100 5 giorni 1020 - 18[Altro] Grigio3.32.81.312

0.58 €

10 5 giorni 1018[Rosso] Rosso3.63.01.512

0.58 €

100 5 giorni 1016[Altro] Nero4.03.41.812

0.58 €

100 5 giorni 1014[Blu] Blu4.84.22.312

0.58 €

100 5 giorni 1012[Altro] Grigio5.44.82.912

0.64 €

10 Disponibile 5 giorni 1016[Altro] Nero4.03.41.818

0.64 €

10 Disponibile 5 giorni 1014[Blu] Blu4.84.22.318

0.65 €

10 5 giorni 1012[Altro] Grigio5.44.82.918

0.78 €

5 Disponibile 5 giorni 1010[Giallo] Giallo6.86.23.618

0.90 €

10 5 giorni 108[Rosso] Rosso8.17.54.618

0.54 €

100 5 giorni 1024[Giallo] Giallo2.52.00.88

0.54 €

100 5 giorni 1024–22[Altro] Turchese2.52.00.88

0.54 €

100 5 giorni 1024[Giallo] Giallo2.52.00.86

0.54 €

100 5 giorni 1024–22[Altro] Turchese2.52.00.86

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Terminale a crimpare con isolamento Shape Virola Insulation material Polipropilene

Supporto tecnico