[Features]
A wire type that can be used for skipped commoning.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
210-123 |
249-126 |
249-127 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Serie conforme | Nome prodotto | Colore | Dimensioni | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Altre specifiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.28 € | 44 giorni | 10 | - | Catena di ponticelli a filo | Blu | - | - | 8 | 50 collegamento, isolamento | ||
9.35 € | 13 giorni | 10 | Vedere il catalogo | Ponticello a filo a inserimento | - | Lunghezza filo: 110mm | 800 | 9 | Sezione trasversale filo, isolamento: 0.75mm2 | ||
9.57 € | 29 giorni | 10 | Vedere il catalogo | Ponticello a filo a inserimento | - | Lunghezza filo: 250 mm | 800 | 9 | Sezione trasversale filo, isolamento: 0.75mm2 |
Loading...
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.