Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PH1 |
PH1S |
PH1W |
PH2W |
Z-PH1 |
Z-PH1W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Misura vite di montaggio | Dimensione A (mm) | Dimensioni (lunghezza × larghezza × altezza) (mm) | Spessore flangia compatibile (mm) | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.71 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | Zincatura elettrica (C) | M6x25 di tipo esagonale (mezza punta) | 30 | 46x34x42 | 3 – 16 | - | ||
25.27 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | Zincatura elettrica (C) | M6x25 di tipo esagonale (mezza punta) | 26 | 40x27x37 | 3–12 | - | ||
48.26 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | Zincatura elettrica (C) | M6x25 di tipo esagonale (mezza punta) | 30 | 46x34x50 | 9-24 | - | ||
99.98 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | Zincatura elettrica (C) | M8x30 di tipo esagonale (mezza punta) | 40 | 60x40x64 | 17-32 | - | ||
73.78 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | Zincatura con metallo di apporto (HDZ) | M6x25 di tipo esagonale (mezza punta) | 30 | 46x34x42 | 3 – 16 | Il bullone è in acciaio inox | ||
93.93 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | Zincatura con metallo di apporto (HDZ) | M6x25 di tipo esagonale (mezza punta) | 30 | 46x34x50 | 9-24 | Il bullone è in acciaio inox |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Misura vite di montaggio
Dimensione A(mm)
Dimensioni (lunghezza × larghezza × altezza)(mm)
Spessore flangia compatibile(mm)
Attributi opzionali