Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
Z-DC13 |
Z-DC15 |
Z-DC16 |
Z-DC36 |
Z-DC42 |
Z-DC54 |
Z-DC75DC70 |
Z-DC82 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura vite di montaggio | Dimensione A (mm) | Dimensione B (mm) | Tubo per fili in acciaio conforme (nominale) | Tubo VE conforme (nominale) | Tubo SGP conforme (nominale) | Tubo VP conforme (nominale) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.51 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 23 giorni | M6x20 di tipo esagonale | 29 | 19 | - | - | 8 | - | ||
25.72 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 23 giorni | M6x20 di tipo esagonale | 32 | 22 | 15 | - | - | - | ||
32.14 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | M6x20 di tipo esagonale | 37 | 27 | 16 | 16 | 15 | 16 | ||
37.68 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | M6x25 di tipo esagonale | 59 | 48 | 36 | 36 | 32 | - | ||
40.49 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | M6x25 di tipo esagonale | 65 | 54 | 42 | 42 | 40 | 40 | ||
50.25 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | M6x25 di tipo esagonale | 76 | 66 | 54 | 54 | 50 | 50 | ||
55.48 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | M6x25 di tipo esagonale | 93 | 83 | 75, 70 | 70 | 65 | 65 | ||
59.66 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | M6x25 di tipo esagonale | 105 | 94 | 82 | 82 | 80 | 75 |
Loading...
Materiale | Zincatura con metallo di apporto (HDZ) | Conduttore conforme | D15, D20, D1, D2, D3 | Nota | La vite e il dado sono in acciaio inox |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura vite di montaggio
Dimensione A(mm)
Dimensione B(mm)
Tubo per fili in acciaio conforme (nominale)
Tubo VE conforme (nominale)
Tubo SGP conforme (nominale)
Tubo VP conforme (nominale)
Attributi opzionali