Giunto per tubo CD (tipo G)【1-10 Pezzi per confezione】

Giunto per tubo CD (tipo G)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Couplings (G-type) for CD/PF pipe-to-pipe connections.

[Features]
· Used in pipe-to-pipe connections.
· Connection and release are both possible with just one touch. Slim straight type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDC-14G
CDC-16G
CDC-22G
CDC-28G
CDC-36G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro tubo compatibile Diametro esterno (φD)
(mm)
Lunghezza
(mm)

1.67 €

10 6 giorni 14 (tubo corrugato a strato singolo CD)2755

8.95 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 16 (tubo corrugato a strato singolo CD)28.560

1.90 €

10 6 giorni 22 (tubo corrugato a strato singolo CD)3673

2.79 €

10 6 giorni 28 (tubo corrugato a strato singolo CD)4492

4.40 €

2 Disponibile 6 giorni 36 (tubo corrugato a strato singolo CD)53.5107

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard PSE

Supporto tecnico