Connettore curvo per l'uso con tubi CD (45°)

Connettore curvo per l'uso con tubi CD (45°)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Convenient for piping, etc., to avoid laterally knocking the pipes and reinforcing bars if the box is positioned low down. Connect/unlock in one go.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CNVK-28G

Codice componente
CNVK-28G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.42 €

10 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro tubo compatibile 28 (tubo corrugato a strato singolo CD) Diametro uscita conforme(mm) φ34 Valore nominale filettatura G1
Diametro esterno (φD)(mm) 44, 44 Lunghezza(mm) 67.9 Standard PSE

Si trova sulla pagina di Connettore curvo per l'uso con tubi CD (45°), il codice articolo è il seguente: CNVK-28G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CNVK-28G.

Supporto tecnico