Supporto per palo (per l'uso con fascette in acciaio inox)

Supporto per palo (per l'uso con fascette in acciaio inox)
  • Sconto volumi elevati
A pole mount for mounting stainless steel bands to steel poles or concrete posts .

[Features]
· A pole mount for mounting stainless steel bands to steel poles or concrete posts, etc.
· Various types of box equipment can be easily mounted with wood screws.
· No welding is required — a clamp and stay are included it can also be used for opening holes in steel tubes.
· Can be connected directly to the extendable pole (MRD-63Y) (using the mounting fittings for the box included [except for POB-F and POB-1F]).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
POB-2F
POB-3F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.38 €

1 Disponibile 6 giorni

7.56 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Beige Applicazione Per fascia in acciaio inox

Supporto tecnico