Miraflex CD

Miraflex CD

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Includes colored lines to make identification clear at a glance. This CD pipe is optimal for distinguishing between categories such as low current and high current, and is a dedicated model for use with concrete environments. Miraflex CD (CD) Series

[Features]
·Includes colored lines to make identification clear at a glance. Optimal for distinguishing between categories such as low current and high current.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MFCD-16
MFCD-22
MFCD-28
MFCD-36
MFCD-54
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Diametro interno approssimativo
(mm)
Lunghezza
(m)

74.12 €

1 6 giorni 211650

113.91 €

1 Disponibile 6 giorni 27.52250

89.67 €

1 Disponibile 6 giorni 342830

137.91 €

1 Disponibile 6 giorni 423630

228.29 €

1 Disponibile 6 giorni 605430

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Standard PSE

Supporto tecnico