• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Accessorio terminale per stampaggio protezione cavo (modello sottile)

Accessorio terminale per stampaggio protezione cavo (modello sottile)

This is an end piece for use with cable protector molding (thin model) products.

[Features]
· Is lower overall than conventional models, so that hand trucks and trolleys can pass through more smoothly.
· Equipped with a base; the cover is just placed over the lid for the cable protector (not the end).
· Easy to position.
· A nail hole is provided in the base, and the rack can be nailed on (not the end).
· Adhesive tape is attached to the end so it can simply be adhered to the cable protector.
· Knock-outs are provided on both sides of the center on the end.
· A selection of colors is available to match the cable protector molding (thin model) varieties.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OPLE-4G
OPLE-4J
OPLE-4LB
OPLE-5G
OPLE-5J
OPLE-5LB
OPLE-7G
OPLE-7J
OPLE-7LB
OPLE-8G
OPLE-8J
OPLE-8LB
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura standard Colore Dimensioni
(mm)

1.73 €

4 giorni Tipo OP4LGrigio43,4(B)x10(H)x15(L)

1.73 €

4 giorni Tipo OP4LBeige43,4(B)x10(H)x15(L)

1.73 €

4 giorni Tipo OP4LMarrone chiaro43,4(B)x10(H)x15(L)

1.82 €

4 giorni Tipo OP5LGrigio53,6(B)x12(H)x15(L)

1.82 €

4 giorni Tipo OP5LBeige53,6(B)x12(H)x15(L)

1.82 €

4 giorni Tipo OP5LMarrone chiaro53,6(B)x12(H)x15(L)

2.08 €

4 giorni Tipo OP7LGrigio73,6(B)x13.6(H)x19(L)

2.08 €

4 giorni Tipo OP7LBeige73,6(B)x13.6(H)x19(L)

2.08 €

4 giorni Tipo OP7LMarrone chiaro73,6(B)x13.6(H)x19(L)

2.14 €

4 giorni Tipo OP8LGrigio84(B)x14.6(H)x19(L)

2.14 €

4 giorni Tipo OP8LBeige84(B)x14.6(H)x19(L)

2.14 €

4 giorni Tipo OP8LMarrone chiaro84(B)x14.6(H)x19(L)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome prodotto Accessorio WAGONMORU (sottile) Tipo Estremità

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico