• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

· Protezione cavo

· Protezione cavo

Wagon Mole cable protector (thin type) cross-piece.

[Features]
· The overall height has been lowered in comparison to conventional types to enable hand carts and trolleys to pass more smoothly.
· Equipped with a base, the cover is just placed over the Wagon Mole lid (excluding the ends).
· Easy positioning.
· Nail holes are established in the base to facilitate easy nailing (excluding the ends).
· The ends are fitted with adhesive tape for easy attachment to the Wagon Mole.
· Knock-outs are provided on both sides of the end center.
· Colored types are available to match the Wagon Mole (thin type).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OPLX-4G
OPLX-4J
OPLX-4LB
OPLX-5G
OPLX-5J
OPLX-5LB
OPLX-7G
OPLX-7J
OPLX-7LB
OPLX-8G
OPLX-8J
OPLX-8LB
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura standard Colore Dimensioni
(mm)

3.09 €

5 giorni Tipo OP4LGrigio45,4(B)x9.7(H)x83(L)

3.09 €

5 giorni Tipo OP4LBeige45,4(B)x9.7(H)x83(L)

3.09 €

5 giorni Tipo OP4LMarrone chiaro45,4(B)x9.7(H)x83(L)

4.29 €

5 giorni Tipo OP5LGrigio55,4(B)x11.7(H)x98(L)

4.29 €

5 giorni Tipo OP5LBeige55,4(B)x11.7(H)x98(L)

4.29 €

5 giorni Tipo OP5LMarrone chiaro55,4(B)x11.7(H)x98(L)

4.44 €

5 giorni Tipo OP7LGrigio75(B)x13.2(H)x126(L)

4.44 €

5 giorni Tipo OP7LBeige75(B)x13.2(H)x126(L)

4.44 €

5 giorni Tipo OP7LMarrone chiaro75(B)x13.2(H)x126(L)

5.04 €

5 giorni Tipo OP8LGrigio85(B)x14.2(H)x143(L)

5.04 €

5 giorni Tipo OP8LBeige85(B)x14.2(H)x143(L)

5.04 €

5 giorni Tipo OP8LMarrone chiaro85(B)x14.2(H)x143(L)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome prodotto Accessorio WAGONMORU (sottile) Tipo Con taglio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico