• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Accessorio a T per stampaggio protezione cavo (modello sottile)

Accessorio a T per stampaggio protezione cavo (modello sottile)

This is a tee for use with cable protector molding (thin model) products.

[Features]
· Is lower overall than conventional models, so that hand trucks and trolleys can pass through more smoothly.
· Equipped with a base; the cover is just placed over the lid for the cable protector (not the end).
· Easy to position.
· A nail hole is provided in the base, and the rack can be nailed on (not the end).
· Adhesive tape is attached to the end so it can simply be adhered to the cable protector.
· Knock-outs are provided on both sides of the center on the end.
· A selection of colors is available to match the cable protector molding (thin model) varieties.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OPLT-4G
OPLT-4J
OPLT-4LB
OPLT-5G
OPLT-5J
OPLT-5LB
OPLT-7G
OPLT-7J
OPLT-7LB
OPLT-8G
OPLT-8J
OPLT-8LB
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura standard Colore Dimensioni
(mm)

3.09 €

4 giorni Tipo OP4LGrigio45,4(B)x9.7(H)x83(L)

3.09 €

4 giorni Tipo OP4LBeige45,4(B)x9.7(H)x83(L)

3.09 €

4 giorni Tipo OP4LMarrone chiaro45,4(B)x9.7(H)x83(L)

4.14 €

4 giorni Tipo OP5LGrigio55,4(B)x11.7(H)x98(L)

4.14 €

4 giorni Tipo OP5LBeige55,4(B)x11.7(H)x98(L)

4.14 €

4 giorni Tipo OP5LMarrone chiaro55,4(B)x11.7(H)x98(L)

4.29 €

4 giorni Tipo OP7LGrigio75(B)x13.2(H)x126(L)

4.29 €

4 giorni Tipo OP7LBeige75(B)x13.2(H)x126(L)

4.29 €

4 giorni Tipo OP7LMarrone chiaro75(B)x13.2(H)x126(L)

4.89 €

4 giorni Tipo OP8LGrigio85(B)x14.2(H)x143(L)

4.89 €

4 giorni Tipo OP8LBeige85(B)x14.2(H)x143(L)

4.89 €

4 giorni Tipo OP8LMarrone chiaro85(B)x14.2(H)x143(L)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome prodotto Accessorio WAGONMORU (sottile) Tipo A T

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico