• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Accessorio trasversale per stampaggio protezione cavo

Accessorio trasversale per stampaggio protezione cavo

This is a cross-connector accessory for use with cable protector molding.

[Features]
· Equipped with a base; the cover is just placed over the lid for the cable protector (not the end with an end taper).
· Easy to position.
· A nail hole is provided in the base and the rack can be nailed on (not the end).
· A wide variety of colors is available to match to the cable protector.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OPX-4G
OPX-4J
OPX-4LB
OPX-4M
OPX-5G
OPX-5J
OPX-5LB
OPX-5M
OPX-7G
OPX-7J
OPX-7LB
OPX-7M
OPX-8G
OPX-8J
OPX-8LB
OPX-8M
OPX-10G
OPX-10J
OPX-10LB
OPX-10M
OPX-12G
OPX-12J
OPX-12LB
OPX-12M
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura standard Colore Dimensioni
(mm)

3.09 €

4 giorni Tipo OP4Grigio50,4(B)x12.7(H)x88(L)

3.09 €

4 giorni Tipo OP4Beige50,4(B)x12.7(H)x88(L)

3.09 €

4 giorni Tipo OP4Marrone chiaro50,4(B)x12.7(H)x88(L)

3.09 €

4 giorni Tipo OP4Bianco latte50,4(B)x12.7(H)x88(L)

4.29 €

4 giorni Tipo OP5Grigio60(B)x13.6(H)x111(L)

4.29 €

4 giorni Tipo OP5Beige60(B)x13.6(H)x111(L)

4.29 €

4 giorni Tipo OP5Marrone chiaro60(B)x13.6(H)x111(L)

4.29 €

4 giorni Tipo OP5Bianco latte60(B)x13.6(H)x111(L)

4.44 €

4 giorni Tipo OP7Grigio75(B)x15.2(H)x126(L)

4.44 €

4 giorni Tipo OP7Beige75(B)x15.2(H)x126(L)

4.44 €

4 giorni Tipo OP7Marrone chiaro75(B)x15.2(H)x126(L)

4.44 €

4 giorni Tipo OP7Bianco latte75(B)x15.2(H)x126(L)

5.04 €

4 giorni Tipo OP8Grigio85(B)x17.2(H)x143(L)

5.04 €

4 giorni Tipo OP8Beige85(B)x17.2(H)x143(L)

5.04 €

4 giorni Tipo OP8Marrone chiaro85(B)x17.2(H)x143(L)

5.04 €

4 giorni Tipo OP8Bianco latte85(B)x17.2(H)x143(L)

6.55 €

4 giorni Tipo OP10Grigio105,5(B)x22(H)x170(L)

6.55 €

4 giorni Tipo OP10Beige105,5(B)x22(H)x170(L)

6.55 €

4 giorni Tipo OP10Marrone chiaro105,5(B)x22(H)x170(L)

6.55 €

4 giorni Tipo OP10Bianco latte105,5(B)x22(H)x170(L)

8.51 €

4 giorni Tipo OP12Grigio125(B)x25.7(H)x203(L)

8.51 €

4 giorni Tipo OP12Beige125(B)x25.7(H)x203(L)

8.51 €

4 giorni Tipo OP12Marrone chiaro125(B)x25.7(H)x203(L)

8.51 €

4 giorni Tipo OP12Bianco latte125(B)x25.7(H)x203(L)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome prodotto A croce

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico