• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Accessori per guida Wagon, scatola con diramazioni

Accessori per guida Wagon, scatola con diramazioni

Branch box for cable protector molding.

[Features]
Use for cable protector molding branches.
Comes with combined knockouts that respectively conform to OP4 to OP8 type molding for medium sizes and to OP4 to OP12 for large sizes.
Knockout base, which is convenient for pulling out the cable from the floor.
· Comes with combined knockouts that conform respectively to OP58101216 type molding without base.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OPB-1G
OPB-1J
OPB-1LB
OPB-1M
OPB-16G
OPB-16J
OPB-16LB
OPB-16M
OPB-LG
OPB-LJ
OPB-LLB
OPB-LM
OPB-MG
OPB-MJ
OPB-MLB
OPB-MM
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura standard Colore Dimensioni
(mm)
Nota

5.34 €

4 giorni Vedere il catalogoGrigio110(B)x110(H)x28(L)-

5.34 €

4 giorni Vedere il catalogoBeige110(B)x110(H)x28(L)-

5.34 €

4 giorni Vedere il catalogoMarrone chiaro110(B)x110(H)x28(L)-

5.34 €

4 giorni Vedere il catalogoBianco latte110(B)x110(H)x28(L)-

6.70 €

4 giorni Combinazione tipi OP5, 8, 10, 12, 16Grigio200(B)x35(H)x175(L)Nessuna base

6.70 €

4 giorni Combinazione tipi OP5, 8, 10, 12, 16Beige200(B)x35(H)x175(L)Nessuna base

6.70 €

4 giorni Combinazione tipi OP5, 8, 10, 12, 16Marrone chiaro200(B)x35(H)x175(L)Nessuna base

6.70 €

4 giorni Combinazione tipi OP5, 8, 10, 12, 16Bianco latte200(B)x35(H)x175(L)Nessuna base

6.10 €

4 giorni Grande (combinazione tipi OP4–12)Grigio140(B)x31(H)x140(L)Con base

6.10 €

4 giorni Grande (combinazione tipi OP4–12)Beige140(B)x31(H)x140(L)Con base

6.10 €

4 giorni Grande (combinazione tipi OP4–12)Marrone chiaro140(B)x31(H)x140(L)Con base

6.10 €

4 giorni Grande (combinazione tipi OP4–12)Bianco latte140(B)x31(H)x140(L)Con base

5.34 €

4 giorni Medio (combinazione tipi OP4–8)Grigio100(B)x21(H)x100(L)Con base

5.50 €

4 giorni Medio (combinazione tipi OP4–8)Beige100(B)x21(H)x100(L)Con base

5.34 €

4 giorni Medio (combinazione tipi OP4–8)Marrone chiaro100(B)x21(H)x100(L)Con base

5.34 €

4 giorni Medio (combinazione tipi OP4–8)Bianco latte100(B)x21(H)x100(L)Con base

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome prodotto Scatola di derivazione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico