Per boccola profilato (tubo PF)

Per boccola profilato (tubo PF)
  • Sconto volumi elevati
Centering coupling (PF tube, G-type) used for lowering into, raising, and penetrating partition walls.

[Features]
· Used for lowering into, raising, and penetrating partition walls, etc.
· Connection and release are both possible with just one touch.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MFSH-16G
MFSH-16GS
MFSH-22G
MFSH-28G
MFSH-36G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro tubo compatibile Valore nominale filettatura

2.01 €

10 6 giorni 16 (tubo PF)Per valore nominale 16 (G1/2)

2.01 €

10 6 giorni 16 (tubo PF)Per valore nominale 22 (G3/4)

2.21 €

10 6 giorni 22 (tubo PF)Per valore nominale 22 (G3/4)

3.92 €

10 6 giorni 28 (tubo PF)Per valore nominale 28 (G1)

5.49 €

1 Disponibile 6 giorni 36 (tubo PF)Per valore nominale 36 (G1 1/4)

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico