Scatola per contatore

Scatola per contatore
This is a cosmetic box which can be mounted to a pole band.

[Features]
· Clean installation. This is a power meter box for use with concealed wiring.
· The product features a stylish two-tone color finish.
· Rainproof type which protects against rainwater and intrusion by insects.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WP-3DG
WP-3G
WP-3J
WP-3LB
WP-3M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore

93.78 €

1 7 giorni Grigio scuro

93.78 €

1 7 giorni Grigio

93.78 €

1 7 giorni Beige

93.78 €

1 7 giorni Marrone chiaro

93.78 €

1 7 giorni Bianco latte

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 260 Misura verticale H(mm) 420 Misura profondità D(mm) 130
Materiale Resina Contatore compatibile [1φ 2W](A) Fino a 120 Contatore compatibile [1φ (3φ) 3W](A) Fino a 120
Applicazione 1 pz.

Supporto tecnico