Boccole con bordo in policarbonato per tubi cavi in acciaio sottili (senza coperchio)

Boccole con bordo in policarbonato per tubi cavi in acciaio sottili (senza coperchio)
Poly cuff bushing for thin steel wire tube (without lid). Made of strong polycarbonate.

[Features]
· Made of strong polycarbonate resin.
· Orders for lids only are also possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZVO-15
ZVO-19
ZVO-25
ZVO-31
ZVO-39
ZVO-51
ZVO-63
ZVO-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno (φD)
(mm)

1.09 €

100 6 giorni 20.0

1.10 €

100 6 giorni 23.5

1.20 €

100 6 giorni 31

1.26 €

50 6 giorni 37.0

1.60 €

50 6 giorni 43.5

2.04 €

25 6 giorni 57.5

2.79 €

10 6 giorni 71

3.42 €

5 6 giorni 84.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard PSE

Supporto tecnico