Scatola ottagonale per calcestruzzo (tipo Deep I)

Scatola ottagonale per calcestruzzo (tipo Deep I)
The lid of this resin box can be removed by simply loosening a few screws.

[Features]
· JIS type (excluding coated cover).
· The cover can be removed simply by loosening the screws.
· Product compatible with paint replacement cover (one-touch type).
· The knockouts can be removed with a screwdriver.
· Environmentally friendly EM type also available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8CB-54
8CB-54N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Punto di uscita

6.21 €

1 6 giorni NA

6.21 €

1 6 giorni Incluso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 128 Misura verticale H(mm) 100 Misura profondità D(mm) 54
Materiale Resina Standard rappresentativo PSE Colore Grigio
Misura standard Tipo I profondo

Supporto tecnico