Registratore a pinza DC ZN-DCC11

Registratore a pinza DC ZN-DCC11

Simple measurement of direct current values. Clamp-type logger

[Features]
· Start logging with the touch of a button. Data is logged into the internal memory at predetermined intervals (the default value is 1 second).
· The average, maximum and minimum values from the logged data can be checked on the device.
· High-speed sampling. Minimum sampling time is 500ms.
· Long-lasting battery. Six days of recording is possible on one full charge. *At 1 second intervals (23°C).
· The battery will last approximately 27 days at a recording interval of 1 minute.
· Environment resistant.
· Operating temperature range: -10°C to +55°C.
· Operates even in extreme temperature environments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZN-DCC11

Codice componente
ZN-DCC11
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tempo alimentazione a batteria
(H)

340.30 €

5 giorni 144

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Registratore alimentazione a pinza Formato di utilizzo Tipo portatile Storage esterno Non applicabile
Display Cristalli liquidi 7 segmenti 4 cifre 1 livello Gamma di misurazione corrente DC (A) ±200 Circuito di misurazione applicazione (registro alimentazione) Circuito sistema DC (DC)
Funzione Alimentazione istantanea Diametro interno pinza mm φ23 Materiale ABS
Struttura di protezione IP30

Si trova sulla pagina di Registratore a pinza DC ZN-DCC11, il codice articolo è il seguente: ZN-DCC11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZN-DCC11.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico