• Attualmente le transazioni effettuate con carta di credito risultano problematiche. Se necessita di assistenza o ha delle domande, la preghiamo di contattare l'assistenza clienti MISUMI al numero +49 69 668173-0 o di inviarci un'email all'indirizzo sales@misumi-europe.com. Attualmente stiamo lavorando per risolvere il problema e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente. La ringraziamo per la sua pazienza.

Accessorio per timer OMRON

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K32-P1
Y92A-48 (H.FRONTCOVER FOR H5C)
Y92A-48B(H.FRONTCOVER FOR H3BA
Y92A-48D
Y92A-48E
Y92A-48F1
Y92A-48N
Y92A-49N
Y92A-72C
Y92A-72H
Y92A-96A
Y92A-96N
Y92F-30 (ADAPTER FOR H3BA ETC)
Y92F-32
Y92F-42
Y92F-70
Y92F-71
Y92F-73
Y92F-74
Y92F-75 (ADAPTER FOR H7E)
Y92F-76 (ADAPTER FOR H7E)
Y92F-77B (ADAPTER FOR H7E-N)
Y92F-78 (ADAPTER FOR H3Y)
Y92F-90
Y92H-2 (PF.HOOK FOR H3BA ETC)
Y92H-5
Y92H-7
Y92H-8
Y92P-48GB
Y92P-48GL
Y92P-CXT4G
Y92S-27
Y92S-28
Y92S-29
Y92S-32
Y92S-35(PACKING FOR H3AM)
Y92S-37 (WIRE-WRAP TERMINAL)
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSTipo Dimensioni lavorazione montaggio larghezza x altezza
(mm)
Nota

4.36 €

6 giorni -Guarnizione impermeabile--

4.94 €

6 giorni Piena conformitàCopertura antipolvere per H5F-A/-B--

5.25 €

6 giorni -Copertura anteriore (rigida)--

2.89 €

6 giorni -Copertura (pieghevole)--

2.90 €

7 giorni Piena conformitàCopertura antipolvere--

6.68 €

6 giorni Piena conformitàCopertura morbida--

33.51 €

6 giorni -Copertura impermeabile--

41.89 €

6 giorni Piena conformitàCopertura impermeabile--

2.25 €

6 giorni Piena conformitàCopertura antipolvere--

5.83 €

6 giorni -Coperchio terminale grande (2 per kit)--

4.85 €

6 giorni Piena conformitàCopertura anteriore--

53.04 €

7 giorni Piena conformitàCopertura impermeabile--

2.27 €

6 giorni -Adattatore per montaggio a filo48X58-

3.38 €

6 giorni -Adattatore montabile installato45x22.2-

1.67 €

6 giorni -Adattatore per montaggio a filo--

3.33 €

6 giorni -Adattatore per montaggio a filo58X88-

3.24 €

6 giorni -Adattatore per montaggio a filo50X58-

3.24 €

6 giorni -Adattatore montabile installato53x66-

3.57 €

6 giorni -Adattatore montabile installato45x55-

2.24 €

6 giorni -Adattatore per la sostituzione del contatore elettromagnetico72x31-

2.48 €

6 giorni -Adattatore per la sostituzione del contatore elettromagnetico50x60Combinare con l'adattatore piccolo (92F-35) per montaggio a filo. L'adattatore per montaggio a filo fornito con il corpo principale di questo prodotto non può essere utilizzato.

3.24 €

6 giorni -Adattatore per la sostituzione del contatore elettromagnetico53.8x28.8-

3.07 €

6 giorni -Adattatore montabile installato27.1x33.5-

2.28 €

6 giorni -Base per montaggio su guida DIN--

2.33 €

6 giorni -Gancio (1 kit) per presa PF085A--

12.34 €

6 giorni -Staffa di montaggio--

2.10 €

6 giorni -Gancio (1 kit) per presa PL08/PL11--

2.10 €

6 giorni -Gancio (1 kit) per presa PF085A--

3.20 €

6 giorni -Copertura pannello (nero)--

3.20 €

6 giorni -Copertura pannello (grigio chiaro)--

3.60 €

6 giorni Piena conformitàPannello anteriore (grigio chiaro)--

3.35 €

6 giorni -Anello di regolazione A--

5.37 €

6 giorni -Anello di regolazione B e C--

2.81 €

6 giorni -Guarnizione impermeabile--

3.41 €

6 giorni -Guarnizione impermeabile--

12.94 €

6 giorni -Guarnizione impermeabile--

2.56 €

7 giorni -Terminale ad avvolgimento (2 per kit)--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie conforme Vedere il catalogo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico