Registratore di alimentazione a pinza ZN-CTC11

Registratore di alimentazione a pinza ZN-CTC11

[Features]
· Single-action mounting requires no time or effort. Clamp-type power logger.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZN-CTC11

Codice componente
ZN-CTC11
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

184.81 €

5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Registratore alimentazione a pinza Formato di utilizzo Tipo portatile Display Cristalli liquidi 7 segmenti 4 cifre 1 livello
Gamma di misurazione corrente DC (A) 1,2 – 200 Circuito di misurazione applicazione (registro alimentazione) Cavo doppio monofase/cavo triplo trifase Funzione Alimentazione istantanea/Alimentazione integrale/Corrente istantanea/Inverter
Diametro interno pinza mm φ23 Materiale ABS Struttura di protezione IP30

Si trova sulla pagina di Registratore di alimentazione a pinza ZN-CTC11, il codice articolo è il seguente: ZN-CTC11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZN-CTC11.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico