Temporizzatore elettronico multifunzione [H3CR-A]

Temporizzatore elettronico multifunzione [H3CR-A]
  • Sconto volumi elevati
Temporizzatori multifunzione multiscale formato DIN 48 x 48 mm con ampio campo della tensione
• Campo di alimentazione più ampio, con conseguente riduzione del numero di modelli di temporizzatore da gestire a magazzino.
• Ampia gamma di applicazioni grazie a sei modi di funzionamento.
• Ridotto consumo di corrente
(ad eccezione del modello H3CR-A8E).
• Facilità di controllo delle sequenze tramite uscite istantanee per valori di impostazione pari a zero con qualsiasi scala di temporizzazione.
• Profondità non superiore a 80 mm in caso di montaggio su pannello con uno zoccolo.
• A richiesta, è disponibile un set di anelli per facilitare l'impostazione del tempo.
• Disponibilità di vari colori di frontalini.
• Disponibilità di modelli con ingresso PNP.
• Grande varietà di ingressi: funzioni di conteggio, riassetto e blocco (modelli AP e ad 11 pin).
• Approvati UL, CSA e Lloyds/NR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H3CR-A8 100-240VAC/100-125VDC
H3CR-A8-301 24-48AC/12-48DC
H3CR-A8-301 AC100-240/DC100
H3CR-A8-302 DC24
H3CR-A8 AC24-48/DC12-48
H3CR-A8 AC100-240/DC100-125
H3CR-A8E 24-48VAC/DC
H3CR-A8E 100-240VAC/100-125VDC
H3CR-A8E AC100-240/DC100-125
H3CR-A8E AC/DC24-48
H3CR-A8S AC24-48/DC12-48
H3CR-A 100-240VAC/100-125VDC
H3CR-A-301 100-240AC/100-125DC
H3CR-A-301 AC24-48/DC12-48
H3CR-A-301 AC100-240/DC100-125
H3CR-A-302 DC24
H3CR-A AC24-48/DC12-48
H3CR-A AC100-240/DC100-125
H3CR-AP 100-240VAC/100-125VDC
H3CR-AP AC24-48/DC12-48
H3CR-AP AC100-240/DC100-125
H3CR-AS AC24-48/DC12-48
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Specifiche tempo
(s)
Metodo uscita Tensione nominale di alimentazione
(V)
Gamme temporali = N Configurazioni dei contatti Profilo terminale Esecuzione del collegamento elettrico Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura Corrente nominale
(A)
Adatto solo per telecomando Funzione passante con ritardo alla diseccitazione Funzione ritardata alla diseccitazione Telecomando possibile Con uscita semiconduttore Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso Con base a innesto Funzione formazione d'impulsi Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso Funzione passante con ritardo all'eccitazione Funzione ritardata all'eccitazione Adatto per montaggio su guida a cappello Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile Adatto per montaggio frontale Funzione stella/triangolo Innestabile su contattore Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate

94.30 €

1 3 giorni -0,05 - 1080000RelèCA100 a 240/CC100 a 125---Raccordo a innesto0002005falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsoveroveroveroverofalsoverofalsofalsovero

127.40 €

1 3 giorni -0,1 - 2160000RelèCA24 a 48/CC12 a 48---Raccordo a innesto0002005falsofalsofalsofalsofalsofalsoverofalsofalsoveroveroveroverofalsoverofalsofalsovero

59.18 €

1 Disponibile 6 giorni Timer0.1s–600hRelèAC100–240/DC10018 gammaLimite di tempo 2cTerminale a innesto--------------------------

59.15 €

1 Disponibile 6 giorni Timer0.05s–300hRelèDC2424 gammaLimite di tempo 2cTerminale a innesto--------------------------

94.30 €

1 7 giorni Timer0.05s–300hRelèDa AC24 a 48/da DC12 a 4818 gammaLimite di tempo 2cTerminale a innesto--------------------------

59.55 €

1 Disponibile 6 giorni Timer0.05s–300hRelèAC100–240/DC100–12518 gammaLimite di tempo 2cTerminale a innesto--------------------------

110.00 €

1 3 giorni -0,05 - 1080000RelèCA24 a 48/CC12 a 48---Raccordo a innesto0011005falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsoveroverofalsoverofalsofalsovero

110.00 €

1 3 giorni -0,05 - 1080000RelèCA100 a 240/CC100 a 125---Raccordo a innesto0011005falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsoveroverofalsoverofalsofalsovero

83.08 €

1 Disponibile 6 giorni Timer0.05s–300hRelèAC100–240/DC100–12518 gammaLimite di tempo 1c + istante 1cTerminale a innesto--------------------------

82.84 €

1 Disponibile 6 giorni Timer0.05s–300hRelè24–48CA/CC18 gammaLimite di tempo 1c + istante 1cTerminale a innesto--------------------------

94.30 €

1 7 giorni Timer0.05s–300hTransistorDa AC24 a 48/da DC12 a 4818 gammaUscita limite di tempo 1Terminale a innesto--------------------------

94.30 €

1 3 giorni -0,05 - 1080000RelèCA100 a 240/CC100 a 125---Raccordo a innesto0002005falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsoveroveroveroverofalsoverofalsofalsovero

133.60 €

1 3 giorni -0,1 - 2160000RelèCA100 a 240/CC100 a 125---Raccordo a innesto0002005falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsoveroveroveroverofalsoverofalsofalsofalso

127.80 €

1 3 giorni -0,1 - 2160000RelèCA24 a 48/CC12 a 48---Raccordo a innesto0002005falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsoveroveroveroverofalsoverofalsofalsofalso

59.18 €

1 Disponibile 6 giorni Timer0.1s–600hRelèAC100–240/DC100–12518 gammaLimite di tempo 2cTerminale a innesto--------------------------

59.82 €

1 Disponibile 6 giorni Timer0.05s–300hRelèDC2424 gammaLimite di tempo 2cTerminale a innesto--------------------------

94.30 €

1 7 giorni Timer0.05s–300hRelèDa AC24 a 48/da DC12 a 4818 gammaLimite di tempo 2cTerminale a innesto--------------------------

59.55 €

1 Disponibile 6 giorni Timer0.05s–300hRelèAC100–240/DC100–12518 gammaLimite di tempo 2cTerminale a innesto--------------------------

102.10 €

1 3 giorni -0,05 - 1080000RelèCA100 a 240/CC100 a 125---Raccordo a innesto0002005falsoveroverofalsofalsofalsofalsofalsofalsoveroveroveroverofalsoverofalsofalsovero

102.10 €

1 7 giorni Timer0.05s–300hRelèDa AC24 a 48/da DC12 a 4818 gammaLimite di tempo 2cTerminale a innesto--------------------------

61.36 €

1 Disponibile 6 giorni Timer0.05s–300hRelèAC100–240/DC100–12518 gammaLimite di tempo 2cTerminale a innesto--------------------------

94.30 €

1 7 giorni Timer0.05s–300hTransistorDa AC24 a 48/da DC12 a 4818 gammaUscita limite di tempo 1Terminale a innesto--------------------------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di visualizzazione Tipo analogico Tensione di alimentazione AC/DC Standard rappresentativo CE / UL / CCC / CSA
Dimensione verticale(mm) 48 Larghezza(mm) 48 Dimensione profondità(mm) 68

Supporto tecnico