Timer a stato solido H3Y

Timer a stato solido H3Y
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ultra-small timer for use in sequence control incorporating a dedicated IC.
· High precision with a repeat error of ±1% (including first time value).
· Recover time including recovery during operation is less than 100ms.
· Easy time setting using the large dial in common with the +- driver.
· Semi-multi power source voltages.
· A standard product which acquired UL, CSA standards.
· EN61812-1 Compatible, corresponds to the CE mark.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H3Y-2-0 DC24 5S
H3Y-2 AC24 30S
H3Y-2 AC24 60S
H3Y-2 AC100-120 0.5S
H3Y-2 AC100-120 1S
H3Y-2 AC100-120 3H
H3Y-2 AC100-120 3M
H3Y-2 AC100-120 5M
H3Y-2 AC100-120 5S
H3Y-2 AC100-120 10M
H3Y-2 AC100-120 10S
H3Y-2 AC100-120 30M
H3Y-2 AC100-120 30S
H3Y-2 AC100-120 60M
H3Y-2 AC100-120 60S
H3Y-2 AC100-120 120S
H3Y-2 AC200-230 0.5S
H3Y-2 AC200-230 1S
H3Y-2 AC200-230 3H
H3Y-2 AC200-230 3M
H3Y-2 AC200-230 5M
H3Y-2 AC200-230 5S
H3Y-2 AC200-230 10M
H3Y-2 AC200-230 10S
H3Y-2 AC200-230 30M
H3Y-2 AC200-230 30S
H3Y-2 AC200-230 60M
H3Y-2 AC200-230 60S
H3Y-2 AC200-230 120S
H3Y-2 DC12 1S
H3Y-2 DC12 3M
H3Y-2 DC12 5M
H3Y-2 DC12 5S
H3Y-2 DC12 10M
H3Y-2 DC12 10S
H3Y-2 DC12 30M
H3Y-2 DC12 30S
H3Y-2 DC12 60M
H3Y-2 DC12 60S
H3Y-2 DC24 0.5S
H3Y-2 DC24 1S
H3Y-2 DC24 3H
H3Y-2 DC24 3M
H3Y-2 DC24 5M
H3Y-2 DC24 5S
H3Y-2 DC24 10M
H3Y-2 DC24 10S
H3Y-2 DC24 30M
H3Y-2 DC24 30S
H3Y-2 DC24 60M
H3Y-2 DC24 60S
H3Y-2 DC24 120S
H3Y-2 DC48 5S
H3Y-2 DC48 30S
H3Y-2 DC100-110 1S
H3Y-2 DC100-110 5S
H3Y-2 DC100-110 10M
H3Y-2 DC100-110 10S
H3Y-4 AC100-120 0.5S
H3Y-4 AC100-120 1S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Specifiche tempo
(s)
Tensione di alimentazione Tensione nominale di alimentazione
(V)
Configurazioni dei contatti Profilo terminale

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 0.2s–5.0sDC dedicataDC24Limite di tempo 2cTerminale PCB

71.75 €

1 7 giorni 1.0s–30sAC-dedicataAC24Limite di tempo 2cTerminale a innesto

71.75 €

1 7 giorni 2.0s–60sAC-dedicataAC24Limite di tempo 2cTerminale a innesto

60.29 €

1 Disponibile 6 giorni 0.04s–0.5sAC-dedicataAC100 to 120Limite di tempo 2cTerminale a innesto

63.49 €

1 Disponibile 6 giorni 0.1s–1.0sAC-dedicataAC100 to 120Limite di tempo 2cTerminale a innesto

60.29 €

1 Disponibile 6 giorni 0.1h–3hAC-dedicataAC100 to 120Limite di tempo 2cTerminale a innesto

60.29 €

1 Disponibile 6 giorni 0.1m–3mAC-dedicataAC100 to 120Limite di tempo 2cTerminale a innesto

60.29 €

1 Disponibile 6 giorni 0.2m–5mAC-dedicataAC100 to 120Limite di tempo 2cTerminale a innesto

63.49 €

1 Disponibile 6 giorni 0.2s–5.0sAC-dedicataAC100 to 120Limite di tempo 2cTerminale a innesto

60.29 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5m–10mAC-dedicataAC100 to 120Limite di tempo 2cTerminale a innesto

63.49 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5s–10sAC-dedicataAC100 to 120Limite di tempo 2cTerminale a innesto

60.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1.0m–30mAC-dedicataAC100 to 120Limite di tempo 2cTerminale a innesto

63.49 €

1 Disponibile 6 giorni 1.0s–30sAC-dedicataAC100 to 120Limite di tempo 2cTerminale a innesto

60.29 €

1 Disponibile 6 giorni 2.0m–60mAC-dedicataAC100 to 120Limite di tempo 2cTerminale a innesto

63.49 €

1 Disponibile 6 giorni 2.0s–60sAC-dedicataAC100 to 120Limite di tempo 2cTerminale a innesto

60.29 €

1 Disponibile 6 giorni 5.0s–120sAC-dedicataAC100 to 120Limite di tempo 2cTerminale a innesto

84.85 €

1 7 giorni 0.04s–0.5sAC-dedicataAC200 to 230Limite di tempo 2cTerminale a innesto

81.80 €

10 7 giorni 0.1s–1.0sAC-dedicataAC200 to 230Limite di tempo 2cTerminale a innesto

60.29 €

1 Disponibile 6 giorni 0.1h–3hAC-dedicataAC200 to 230Limite di tempo 2cTerminale a innesto

60.29 €

1 Disponibile 6 giorni 0.1m–3mAC-dedicataAC200 to 230Limite di tempo 2cTerminale a innesto

83.25 €

1 7 giorni 0.2m–5mAC-dedicataAC200 to 230Limite di tempo 2cTerminale a innesto

63.49 €

1 Disponibile 6 giorni 0.2s–5.0sAC-dedicataAC200 to 230Limite di tempo 2cTerminale a innesto

60.29 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5m–10mAC-dedicataAC200 to 230Limite di tempo 2cTerminale a innesto

83.25 €

1 7 giorni 0.5s–10sAC-dedicataAC200 to 230Limite di tempo 2cTerminale a innesto

83.25 €

1 7 giorni 1.0m–30mAC-dedicataAC200 to 230Limite di tempo 2cTerminale a innesto

83.25 €

10 7 giorni 1.0s–30sAC-dedicataAC200 to 230Limite di tempo 2cTerminale a innesto

83.25 €

1 7 giorni 2.0m–60mAC-dedicataAC200 to 230Limite di tempo 2cTerminale a innesto

83.25 €

1 7 giorni 2.0s–60sAC-dedicataAC200 to 230Limite di tempo 2cTerminale a innesto

63.49 €

1 Disponibile 6 giorni 5.0s–120sAC-dedicataAC200 to 230Limite di tempo 2cTerminale a innesto

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 0.1s–1.0sDC dedicataDC12Limite di tempo 2cTerminale a innesto

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 0.1m–3mDC dedicataDC12Limite di tempo 2cTerminale a innesto

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 0.2m–5mDC dedicataDC12Limite di tempo 2cTerminale a innesto

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 0.2s–5.0sDC dedicataDC12Limite di tempo 2cTerminale a innesto

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5m–10mDC dedicataDC12Limite di tempo 2cTerminale a innesto

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5s–10sDC dedicataDC12Limite di tempo 2cTerminale a innesto

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 1.0m–30mDC dedicataDC12Limite di tempo 2cTerminale a innesto

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 1.0s–30sDC dedicataDC12Limite di tempo 2cTerminale a innesto

50.68 €

1 6 giorni 2.0m–60mDC dedicataDC12Limite di tempo 2cTerminale a innesto

83.25 €

1 7 giorni 2.0s–60sDC dedicataDC12Limite di tempo 2cTerminale a innesto

83.25 €

1 7 giorni 0.04s–0.5sDC dedicataDC24Limite di tempo 2cTerminale a innesto

53.87 €

1 Disponibile 6 giorni 0.1s–1.0sDC dedicataDC24Limite di tempo 2cTerminale a innesto

83.25 €

1 7 giorni 0.1h–3hDC dedicataDC24Limite di tempo 2cTerminale a innesto

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 0.1m–3mDC dedicataDC24Limite di tempo 2cTerminale a innesto

83.25 €

1 7 giorni 0.2m–5mDC dedicataDC24Limite di tempo 2cTerminale a innesto

83.25 €

10 7 giorni 0.2s–5.0sDC dedicataDC24Limite di tempo 2cTerminale a innesto

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5m–10mDC dedicataDC24Limite di tempo 2cTerminale a innesto

83.25 €

10 7 giorni 0.5s–10sDC dedicataDC24Limite di tempo 2cTerminale a innesto

83.25 €

1 7 giorni 1.0m–30mDC dedicataDC24Limite di tempo 2cTerminale a innesto

52.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1.0s–30sDC dedicataDC24Limite di tempo 2cTerminale a innesto

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 2.0m–60mDC dedicataDC24Limite di tempo 2cTerminale a innesto

83.25 €

1 7 giorni 2.0s–60sDC dedicataDC24Limite di tempo 2cTerminale a innesto

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 5.0s–120sDC dedicataDC24Limite di tempo 2cTerminale a innesto

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 0.2s–5.0sDC dedicataDC48Limite di tempo 2cTerminale a innesto

81.80 €

1 7 giorni 1.0s–30sDC dedicataDC48Limite di tempo 2cTerminale a innesto

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 0.1s–1.0sDC dedicataDC100–110Limite di tempo 2cTerminale a innesto

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 0.2s–5.0sDC dedicataDC100–110Limite di tempo 2cTerminale a innesto

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5m–10mDC dedicataDC100–110Limite di tempo 2cTerminale a innesto

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5s–10sDC dedicataDC100–110Limite di tempo 2cTerminale a innesto

64.58 €

1 6 giorni 0.04s–0.5sAC-dedicataAC100 to 120Limite di tempo 4cTerminale a innesto

67.79 €

1 Disponibile 6 giorni 0.1s–1.0sAC-dedicataAC100 to 120Limite di tempo 4cTerminale a innesto

Loading...

Informazioni di base

Tipo Timer Metodo di visualizzazione Tipo analogico Metodo uscita Relè
Standard rappresentativo CE / UL / CCC / CSA Dimensione verticale(mm) 28 Larghezza(mm) 21.5
Dimensione profondità(mm) 56.6 Gamme temporali = N 1 gamma

Supporto tecnico