• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Timer digitale H5CZ

Timer digitale H5CZ
  • Sconto volumi elevati

Unbeatable ease-of-use combined with economy.

[Features]
.
· Changing each digit up/down is a simple operation with a see-saw key.
· Simplified "digitization" of an analog timer.
· Timer, twin timer implement in one apparatus.

· Power source circuit and input circuit are isolated from each other in the timer.
· An upper limit of the setting value can be set, preventing mis-operation by the output apparatus due to erroneous setting.
· Contributes to estimation of lifetime of the timer and load with the output time counter.
.
· A line-up with an instantaneous connection point type.
· Water resistant/dust resistant structure (UL 508 Type 4X: IP66).
· Implements a key protect function.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H5CZ-L8
H5CZ-L8D
H5CZ-L8E
H5CZ-L8ED
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tensione di alimentazione Tensione nominale di alimentazione
(V)
Configurazioni dei contatti

63.56 €

Disponibile 4 giorni AC-dedicataAC 100–240Limite di tempo 1c

63.63 €

Disponibile 4 giorni AC/DCAC24/DC12–24Limite di tempo 1c

92.93 €

Disponibile 4 giorni AC-dedicataAC 100–240Limite di tempo 1c + istante 1c

92.93 €

Disponibile 4 giorni AC/DCAC24/DC12–24Limite di tempo 1c + istante 1c

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Timer Metodo di visualizzazione Cristalli liquidi Specifiche tempo(s) 0.001s–9999h
Metodo uscita Relè Standard rappresentativo CE / UL / CUL / CCC Dimensione verticale(mm) 48
Larghezza(mm) 48 Dimensione profondità(mm) 83.9 Gamme temporali = N 10 gamma
Profilo terminale Terminale a innesto Cifre = N (contatore) 4 cifre Funzione di pre-ridimensionamento (contatore) ×
Modalità di ingresso (contatore) Addizione/sottrazione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico