Interruttore a pulsante (sfilabile) (illuminato / non illuminato) (cilindrico ø16) A16

Interruttore a pulsante (sfilabile) (illuminato / non illuminato) (cilindrico ø16) A16
  • Sconto volumi elevati
Detachable-type cylindrical ø16 series

■ Features
· Shortened, miniature design of 28.5 mm, one of the smallest class in the industry.
· Detachable switch part.
· The same contacts can be used for both standard loads and micro loads.
· Easy-to-wire terminal arrangement.
· EN 60947-5-1 certified.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A16L-AGM-24D-2
A16L-ARM-24D-2
A16L-AYM-24D-1
A16L-JGM-12D-1
A16L-JWM-24D-1
A16L-TAM-24D-1
A16L-TGM-24D-1
A16L-TRM-24D-1
A16L-TYA-24D-1
A165-JGM-1
A165-JWM-1
A165L-AGM-24D-1
A165L-AYM-24D-1
A165L-JGM-24D-1
A165L-JRM-24D-2
A165L-JWM-24D-2
A165L-JYM-24D-1
A165L-JYM-24D-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type Shape Contact Configuration Push button operation Button color Dimension width
(mm)
Sorgente luminosa La tensione utilizza la sorgente luminosa Grado di protezione IP

16.26 €

1 44 giorni Pulsante illuminatoProfilo quadrato2cMomentaneoVerde18LED24VAC/DCIP40

16.26 €

1 44 giorni Pulsante illuminatoProfilo quadrato2cMomentaneoRosso18LED24VAC/DCIP40

14.04 €

1 6 giorni Pulsante illuminatoProfilo quadrato1cMomentaneoGiallo18LED24VAC/DCIP40

14.04 €

1 6 giorni Pulsante illuminatoTipo rettangolare1cMomentaneoVerde24LED12VAC/DCIP40

14.04 €

1 Disponibile 6 giorni Pulsante illuminatoTipo rettangolare1cMomentaneoBianco24LED24VAC/DCIP40

19.72 €

1 Disponibile 6 giorni Pulsante illuminato[Profilo tondo] Tipo sporgente1cMomentaneoBlu18LED24VAC/DCIP40

14.04 €

1 Disponibile 6 giorni Pulsante illuminato[Profilo tondo] Tipo sporgente1cMomentaneoVerde18LED24VAC/DCIP40

14.04 €

1 Disponibile 6 giorni Pulsante illuminato[Profilo tondo] Tipo sporgente1cMomentaneoRosso18LED24VAC/DCIP40

15.16 €

1 Disponibile 44 giorni Pulsante illuminato[Profilo tondo] Tipo sporgente1cAlternatoGiallo18LED24VAC/DCIP40

11.08 €

1 6 giorni Pulsante non illuminatoTipo rettangolare1cMomentaneoVerde24--Modelli IP66 resistenti all'olio

11.08 €

1 44 giorni Pulsante non illuminatoTipo rettangolare1cMomentaneoBianco24--Modelli IP66 resistenti all'olio

15.16 €

1 Disponibile 6 giorni Pulsante illuminatoProfilo quadrato1cMomentaneoVerde18LED24VAC/DCModelli IP66 resistenti all'olio

15.16 €

1 44 giorni Pulsante illuminatoProfilo quadrato1cMomentaneoGiallo18LED24VAC/DCModelli IP66 resistenti all'olio

39.75 €

1 7 giorni Pulsante illuminatoTipo rettangolare1cMomentaneoVerde24LED24VAC/DCModelli IP66 resistenti all'olio

17.62 €

1 6 giorni Pulsante illuminatoTipo rettangolare2cMomentaneoRosso24LED24VAC/DCModelli IP66 resistenti all'olio

44.65 €

1 7 giorni Pulsante illuminatoTipo rettangolare2cMomentaneoBianco24LED24VAC/DCModelli IP66 resistenti all'olio

15.16 €

1 Disponibile 6 giorni Pulsante illuminatoTipo rettangolare1cMomentaneoGiallo24LED24VAC/DCModelli IP66 resistenti all'olio

17.62 €

1 44 giorni Pulsante illuminatoTipo rettangolare2cMomentaneoGiallo24LED24VAC/DCModelli IP66 resistenti all'olio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Card included N/A Terminal shape Terminale a saldare Mounting Hole Ø16
Protection function (environmentally resistant) Disponibile Representative Standard CE / UL / CUL / TUV / CCC Dimension vertical(mm) 18
Dimension depth(mm) 30.6 Valore nominale interruttore, carico resistivo AC 1 125VAC: 5 A Valore nominale interruttore, carico resistivo AC 2 250VAC/3A
Valore nominale interruttore, carico resistivo DC 1 30VDC/3A

Supporto tecnico