• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Contatore elettronico H7CZ

Contatore elettronico H7CZ
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Economical, with unbeatable ease-of-use.
.
· Operation is simple, with an increase key for each digit. Safe and reliable.
· Insulated separation of the power source circuit from the input circuit for parts inside the counter.
· An upper limit of the setting value can be set, preventing mis-operation by the output apparatus due to erroneous setting.
· The function counting the number of outputs contributes to estimating counter lifetime and loading
.
· Water resistant/dust resistant structure (UL 508 Type 4X: IP66).
· Implements a key protect function.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H7CZ-L8
H7CZ-L8D1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tensione nominale di alimentazione
(V)

92.89 €

Disponibile 4 giorni AC 100–240

92.83 €

Disponibile 4 giorni AC24/DC12–24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Contatore Metodo di visualizzazione Cristalli liquidi Tensione di alimentazione AC/DC
Metodo uscita Relè Standard rappresentativo CE / UL / CUL Dimensione verticale(mm) 48
Larghezza(mm) 48 Dimensione profondità(mm) 63.7 Configurazioni dei contatti 1c
Profilo terminale Terminale a innesto Cifre = N (contatore) 6 cifre (-99999–999999) Funzione di pre-ridimensionamento (contatore)
Modalità di ingresso (contatore) Addizione/sottrazione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico