Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A165E-LS-24D-01 |
A165E-M-02 |
A165E-S-02 (STOP) |
A165E-S-02(STOP) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Configurazioni dei contatti | Dimensioni parte di azionamento - verticale (mm) | Dimensioni parte di azionamento - orizzontale (mm) | Sorgente luminosa | La tensione utilizza la sorgente luminosa (V) | Dettagli configurazione dei contatti | Grado di protezione (IP) | Tipo di montaggio | Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario | Diametro della calotta (mm) | Tipo di sblocco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.98 € | 5 | 3 giorni | Pulsante di arresto di emergenza illuminato | 1b | 30 | 30 | LED | DC 24 | 1b | IP65 | Incasso | Connessione a linguetta saldata | 30 | Sblocco a rotazione | ||
39.48 € | 5 | 3 giorni | Pulsante di arresto di emergenza non illuminato | 2b | 40 | 40 | Senza illuminazione | Senza illuminazione | 2b | IP65 | Incasso | Connessione a linguetta saldata | 40 | Sblocco a rotazione | ||
51.85 € | 5 | 3 giorni | Pulsante di arresto di emergenza non illuminato | 2b | 30 | 30 | Senza illuminazione | Senza illuminazione | 2b | IP65 | Incasso | Connessione a linguetta saldata | 30 | Sblocco a rotazione | ||
27.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Pulsante di arresto di emergenza non illuminato | 2b | 30 | 30 | Senza illuminazione | Senza illuminazione | 2b | - | - | - | - | - |
Loading...
Profilo della parte di azionamento | Profilo tondo | Targhetta | N/A | Forma del terminale | Terminale a saldare |
---|---|---|---|---|---|
Misura foro di montaggio | Ø16 | Funzione unità di azionamento | Blocco a pressione/reset a rotazione | Colore unità di azionamento | Rosso |
Struttura di protezione | Disponibile | Standard di sicurezza | CE / UL / TUV / CCC / CSA | Dimensioni profondità pannello(mm) | 48.5 |
Classificazione | Kit prodotto | Capacità di corrente AC (carico Ω) | a 5 A/125VAC | Capacità di corrente DC (carico Ω) | a 3 A/30VDC |
Dettagli della struttura protettiva | Tipo resistente all'olio IP65 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Configurazioni dei contatti
Dimensioni parte di azionamento - verticale(mm)
Dimensioni parte di azionamento - orizzontale(mm)
Sorgente luminosa
La tensione utilizza la sorgente luminosa(V)
Dettagli configurazione dei contatti
Grado di protezione (IP)
Tipo di montaggio
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario
Diametro della calotta(mm)
Tipo di sblocco
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali