• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Interruttore a pulsante di arresto di emergenza (ø22 / ø25) A22E

Interruttore a pulsante di arresto di emergenza (ø22 / ø25) A22E
[Features]
· Works with ø22 and ø25.
· Direct opening feature included to shut off the circuit in case of contact deposition.
· Safety lock function to prevent erroneous operation.
· Easy unit installation/removal with the lever.
· Three horizontal columns in the switch improves wiring efficiency (non-illuminated types can have three switch units to provide for multiple contacts).
· Switch unit comes with finger protection standard.
· Open (fork) or closed (round) crimp terminals can be mounted.
· IP65 oil-resistant (non-illuminated type).
· IP65 (illuminated type).
· Locking plate installed standard to keep the operational area and button from coming off.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A22E-M-01-EMS
A22E-M-03
A22E-M-03-EMS
A22E-M-11B
A22E-M-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Configurazioni dei contatti Capacità di corrente AC (carico Ω) Capacità di corrente DC (carico Ω) Dettagli configurazione dei contatti Scatola di comando incorporata

27.38 €

1 6 giorni 1b--1bNA

25.66 €

1 6 giorni 3b10A / a AC 110Va 10A/24VCC3bNA

39.50 €

1 6 giorni 3b--3bNA

91.75 €

1 6 giorni 1a / 1b10A / a AC 110Va 10A/24VCC1a1bDisponibile

25.66 €

1 6 giorni 1a / 2b10A / a AC 110Va 10A/24VCC1a2bNA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pulsante di arresto di emergenza non illuminato Profilo della parte di azionamento Profilo tondo Name Plate N/A
Terminal shape Terminale a vite Misura foro di montaggio Ø22 Funzione unità di azionamento Blocco a pressione/reset a rotazione
Colore unità di azionamento Rosso Struttura di protezione Disponibile Standard di sicurezza CE / UL / CUL / TUV / CCC
Dimensioni parte di azionamento - verticale(mm) 40 Dimensioni parte di azionamento - orizzontale(mm) 40 Dimensioni profondità pannello(mm) 86.7
Classificazione Kit prodotto Dettagli della struttura protettiva Tipo resistente all'olio IP65 Sorgente luminosa Senza illuminazione
La tensione utilizza la sorgente luminosa(V) Senza illuminazione

Supporto tecnico