Serie C-3

Serie C-3
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Optimal clip for continuity checks, etc., C-3 series.
· A safe and reliable product made in Japan.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-3-10-R
C-3-30-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore Rated Current
(A)

14.76 €

1 Disponibile 6 giorni 10Red10

18.52 €

1 Disponibile 6 giorni 10Black30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Alligator Clip Rated Voltage(V) 30 Withstand Voltage(V) AC1000 V (1 minute)
Insulation resistance DC500 V, 100 MΩ or more Main Body Material Brass Main insulation material P.V.C. (UL94V-0)

Supporto tecnico