Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CN-6-B
Profilo connettore | Coassiale | Iniziali serie connettore | A/B/C | A· B· C | CN |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 1 | Tensione nominale(V) | DC12 | Metodo di collegamento filo | Saldatura |
Colore tappo | Nero | Voltaggio supportabile(V) | AC500 (1 minuto) | Resistenza di isolamento | DC500V, 100MΩ o più |
Materiale | Tappo: P.V.C. | Materiale di isolamento principale (lato spina) | Laminato fenolico | Materiale di isolamento principale (lato presa) | Laminato fenolico, resina acetalica |
Raccordi terminale in metallo | Terminale a saldare |
Si trova sulla pagina di Serie CN-6-J / P, il codice articolo è il seguente: CN-6-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CN-6-B.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali