• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie CN-7018-J/P

Serie CN-7018-J/P
  • Sconto volumi elevati

This is the product where CN-7018-P and CN-7018-J of the CN-7018 series are a set. This is safe, reliable and made in Japan.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CN-7018

Codice componente
CN-7018
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Iniziali serie connettore Voltaggio supportabile
(V)
Resistenza di isolamento Materiale Materiale di isolamento principale (lato spina) Materiale di isolamento principale (lato presa) Raccordi terminale in metallo

13.47 €

Disponibile 33 giorni A· B· CAC500 (1 minuto)DC500V, 100MΩ o piùTappo: OttoneLaminato fenolicoLaminato fenolico, resina acetalicaTerminale a saldare

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale A· B· C CN Corrente nominale(A) 1
Tensione nominale(V) DC12 Metodo di collegamento filo Saldatura

Si trova sulla pagina di Serie CN-7018-J/P, il codice articolo è il seguente: CN-7018.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CN-7018.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico