Serie CN-70-B

Serie CN-70-B
  • Sconto volumi elevati
CN-70 series. This is the product where CN-70-P and CN-70-BJ are a set. A screw clamp, PSE-marked product made in Japan.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CN-70-B-3P
CN-70-B-4P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumber Of Cores

10.04 €

1 Disponibile 6 giorni 103

10.72 €

1 Disponibile 6 giorni 104

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde Connector series initials A/B/C A· B· C CN
Corrente nominale(A) 5 Tensione nominale(V) AC125 Wire connection method Saldatura
Representative Standard PSE Classificazione-filo conforme Cavo tondo con guaina in vinile 0.75mm2 (profilo esterno con finitura φ6.6–7.6) Colore Corpo: GY (grigio), anello di arresto: BL (blu)
Tensione di tenuta (1 minuto)(V) AC2000

Supporto tecnico