Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Interruttore rotante A7D/A7DP

Interruttore rotante A7D/A7DP
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· An ultra small, cost-effective push-in type.
· The integral molding reduces the number of parts used in its construction. Despite its low cost, it boasts improved reliability.
· Employs a low-fatiguing resin spring for a long service life of 30,000 mechanical steps.
· Types with stoppers that can limit the settings range are also available.
· The series includes pen-push types; types which help prevent operational errors.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A7D-106
A7D-106-1
A7D-206
A7D-206-1
A7DP-206
A7DP-206-1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Dimensione profondità
(mm)
Tipo di montaggio Metodo di montaggio a pannello Metodo di funzionamento Colore involucro

8.30 €

Disponibile 5 giorni 17Attacco per pareteCon fissaggio a viteA 2 pulsantiGrigio chiaro

8.30 €

Disponibile 5 giorni 17Attacco per pareteCon fissaggio a viteA 2 pulsantiNero

8.30 €

Disponibile 5 giorni 17.5Attacco su superficieMontaggio a innesto rapidoA 2 pulsantiGrigio chiaro

8.30 €

Disponibile 5 giorni 17.5Attacco su superficieMontaggio a innesto rapidoA 2 pulsantiNero

6.36 €

Disponibile 5 giorni 17.5Attacco su superficieMontaggio a innesto rapidoPressione mediante pennaGrigio chiaro

6.36 €

Disponibile 5 giorni 17.5Attacco su superficieMontaggio a innesto rapidoPressione mediante pennaNero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione verticale(mm) 16 Larghezza(mm) 5.08 Tipo Rotella
Tensione nominale(V) CC 5–30V Corrente nominale(A) 1mA → 0.1A Profilo terminale Terminale PCB
Codifica in uscita (rotella) Decimale codificato in binario Dettagli della struttura protettiva NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico