Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A22TK-2LL-11-K01 |
A22TK-2LL-21-K01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Configurazione dei contatti (blocco con chiave, selettore) | |
---|---|---|---|---|---|
94.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1a1b | |
262.60 € | 1 | 6 giorni | 2a+1b |
Loading...
Tipo | Interruttore di selezione a chiave | Profilo della parte di azionamento | Profilo tondo | Foro di montaggio | Ø22 |
---|---|---|---|---|---|
Illuminazione | N/A | Con chiave | Disponibile | Numero di intagli | 2 |
Sospensione/Ritorno | Sospensione | Profilo terminale | Terminale a vite | Struttura di protezione | Disponibile |
Standard di sicurezza | UL / CCC | Dimensioni unità di azionamento: Altezza(mm) | 34 | Dimensioni unità di azionamento: Larghezza(mm) | 30 |
Dimensioni profondità pannello(mm) | 87.3 | Dettagli della struttura protettiva | IP65 | Dettagli posizione di sospensione/ritorno | Arresto in ogni posizione |
Valore nominale interruttore, carico resistivo 1 per AC | AC24V/10A | Valore nominale interruttore, carico resistivo 2 per AC | AC440V/2A | Valore nominale interruttore, carico resistivo 1 per DC | DC24V/10A |
Valore nominale interruttore, carico resistivo 2 per DC | DC380V/0.2A |
Configura
Proprietà di base
Configurazione dei contatti (blocco con chiave, selettore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali