Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Interruttore compatibile | Tipo | Classificazione | Colore | Funzione di protezione | Configurazioni dei contatti | La tensione utilizza la sorgente luminosa (V) | Numero di intagli | Posizione di ritorno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.95 € | 1 | 7 giorni | - | - | Unità lampada | LED ad alta luminosità | Verde | - | - | DC5 | - | - | ||
13.43 € | 2 | 7 giorni | - | - | Unità lampada | LED ad alta luminosità | Verde | - | - | AC/DC24 | - | - | ||
13.43 € | 2 | 7 giorni | - | - | Unità lampada | LED ad alta luminosità | Rosso | - | - | AC/DC24 | - | - | ||
13.43 € | 2 | 7 giorni | - | - | Unità lampada | LED ad alta luminosità | Giallo | - | - | AC/DC24 | - | - | ||
10.26 € | 1 | 7 giorni | 10 | Compatibilità con tutti i profili | Unità zoccolo | - | Verde | - | 1c | - | - | - | ||
11.02 € | 1 | 6 giorni | 10 | Compatibilità con tutti i profili | Unità zoccolo | - | Verde | - | 2c | - | - | - | ||
10.26 € | 1 | 7 giorni | 10 | Compatibilità con tutti i profili | Unità zoccolo | - | Rosso | - | 1c | - | - | - | ||
12.23 € | 1 | 7 giorni | 10 | Compatibilità con tutti i profili | Unità zoccolo | - | Rosso | - | 2c | - | - | - | ||
10.26 € | 1 | 6 giorni | 10 | Compatibilità con tutti i profili | Unità zoccolo | - | Giallo | - | 1c | - | - | - | ||
12.23 € | 1 | 7 giorni | 10 | Compatibilità con tutti i profili | Unità zoccolo | - | Giallo | - | 2c | - | - | - | ||
11.02 € | 1 | 7 giorni | 10 | Compatibilità con tutti i profili | Unità zoccolo | - | Verde | - | 2c | - | - | - | ||
12.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Compatibilità con tutti i profili | Unità zoccolo | - | Rosso | - | 2c | - | - | - | |
12.23 € | 1 | 7 giorni | 10 | Compatibilità con tutti i profili | Unità zoccolo | - | Giallo | - | 2c | - | - | - | ||
11.05 € | 1 | 7 giorni | - | Profilo quadrato | Unità di azionamento | Tipo senza illuminazione | Nero | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 2 | Tipo automatico | ||
34.95 € | 1 | 7 giorni | - | Profilo quadrato | Unità di azionamento | Tipo senza illuminazione | Nero | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 2 | Tipo manuale | ||
34.95 € | 1 | 7 giorni | - | Profilo quadrato | Unità di azionamento | Tipo senza illuminazione | Nero | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 3 | Tipo manuale | ||
34.95 € | 1 | 7 giorni | - | Tipo rettangolare | Unità di azionamento | Tipo senza illuminazione | Nero | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 2 | Tipo automatico | ||
34.95 € | 1 | 7 giorni | - | Tipo rettangolare | Unità di azionamento | Tipo senza illuminazione | Nero | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 2 | Tipo manuale | ||
34.95 € | 1 | 7 giorni | - | Tipo rettangolare | Unità di azionamento | Tipo senza illuminazione | Nero | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 3 | Tipo manuale | ||
12.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Tipo rotondo | Unità di azionamento | Tipo senza illuminazione | Nero | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 2 | Tipo automatico | |
34.95 € | 1 | 7 giorni | - | Tipo rotondo | Unità di azionamento | Tipo senza illuminazione | Nero | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 2 | Tipo manuale | ||
34.95 € | 1 | 7 giorni | - | Tipo rotondo | Unità di azionamento | Tipo senza illuminazione | Nero | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 3 | Tipo manuale | ||
12.27 € | 1 | 7 giorni | - | Profilo quadrato | Unità di azionamento | Tipo illuminato | Verde | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 2 | Tipo automatico | ||
12.27 € | 1 | 7 giorni | - | Profilo quadrato | Unità di azionamento | Tipo illuminato | Giallo | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 2 | Tipo automatico | ||
53.30 € | 1 | 7 giorni | 10 | Profilo quadrato | Unità di azionamento | Tipo illuminato | Verde | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 2 | Tipo manuale | ||
12.57 € | 1 | 7 giorni | - | Profilo quadrato | Unità di azionamento | Tipo illuminato | Rosso | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 2 | Tipo manuale | ||
53.30 € | 1 | 7 giorni | - | Profilo quadrato | Unità di azionamento | Tipo illuminato | Giallo | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 2 | Tipo manuale | ||
53.30 € | 1 | 7 giorni | 10 | Profilo quadrato | Unità di azionamento | Tipo illuminato | Verde | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 3 | Tipo manuale | ||
12.57 € | 1 | 7 giorni | 10 | Profilo quadrato | Unità di azionamento | Tipo illuminato | Giallo | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 3 | Tipo manuale | ||
12.27 € | 1 | 7 giorni | - | Tipo rettangolare | Unità di azionamento | Tipo illuminato | Verde | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 2 | Tipo automatico | ||
12.27 € | 1 | 7 giorni | - | Tipo rettangolare | Unità di azionamento | Tipo illuminato | Rosso | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 2 | Tipo automatico | ||
12.27 € | 1 | 7 giorni | - | Tipo rettangolare | Unità di azionamento | Tipo illuminato | Giallo | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 2 | Tipo automatico | ||
53.50 € | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo rettangolare | Unità di azionamento | Tipo illuminato | Verde | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 2 | Tipo manuale | ||
53.50 € | 1 | 7 giorni | - | Tipo rettangolare | Unità di azionamento | Tipo illuminato | Rosso | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 2 | Tipo manuale | ||
53.50 € | 1 | 7 giorni | - | Tipo rettangolare | Unità di azionamento | Tipo illuminato | Giallo | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 2 | Tipo manuale | ||
53.50 € | 1 | 7 giorni | - | Tipo rettangolare | Unità di azionamento | Tipo illuminato | Verde | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 3 | Tipo manuale | ||
12.57 € | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo rettangolare | Unità di azionamento | Tipo illuminato | Rosso | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 3 | Tipo manuale | ||
12.27 € | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo rettangolare | Unità di azionamento | Tipo illuminato | Giallo | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 3 | Tipo manuale | ||
12.27 € | 1 | 7 giorni | - | Tipo rotondo | Unità di azionamento | Tipo illuminato | Verde | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 2 | Tipo automatico | ||
53.50 € | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo rotondo | Unità di azionamento | Tipo illuminato | Verde | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 2 | Tipo manuale | ||
53.50 € | 1 | 7 giorni | - | Tipo rotondo | Unità di azionamento | Tipo illuminato | Rosso | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 2 | Tipo manuale | ||
12.57 € | 1 | 6 giorni | - | Tipo rotondo | Unità di azionamento | Tipo illuminato | Giallo | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 2 | Tipo manuale | ||
12.57 € | 1 | 7 giorni | - | Tipo rotondo | Unità di azionamento | Tipo illuminato | Verde | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 3 | Tipo manuale | ||
12.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Tipo rotondo | Unità di azionamento | Tipo illuminato | Rosso | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 3 | Tipo manuale | |
12.27 € | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo rotondo | Unità di azionamento | Tipo illuminato | Giallo | Tipo resistente all'olio IP65 | - | - | 3 | Tipo manuale |
Loading...
Application | Interruttore (opzione, altri) | Serie conforme | A165S_W |
---|
Configura
Proprietà di base
Interruttore compatibile
Tipo
Classificazione
Colore
Funzione di protezione
Configurazioni dei contatti
La tensione utilizza la sorgente luminosa(V)
Numero di intagli
Posizione di ritorno
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali