[Features]
· A round body type with a length of 22 mm. Part of the ø16 series.
· Available as a standard volume type (fixed 80 horns) or as a high volume type (variable 70 to 95 horns). Can produce both intermittent and continuous sound output.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
M2BJ-B06 |
M2BJ-B06B |
M2BJ-B24 |
M2BJ-B24-D |
M2BJ-B24A |
M2BJ-B24B |
M2BJ-B24B-D |
M2BJ-B24C |
M2BJ-BH06D |
M2BJ-BH24D |
M2BJ-BH24D-D |
M2BJ-BH24E |
M2BJ-BH24E-D |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Sound | Types of sound | Volume (valore TYP) (dB) | Volume adjustment | Tensione di esercizio (V) | Dimensione: verticale (mm) | Dimensione larghezza (mm) | Display LED (di tipo collegato a cicalino) | Suono: “Pee-pee!” | Suono: “Pee—pee—!” | Suono: “Pee———!” | Suono: “Pu—pu—!” | Suono: “Pu——!” | Suono: “Pi-ko-pi-ko!” | Suono: “Horo–horo!” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05 € | Disponibile | 5 giorni | Continuo / Tipo intermittente | Sovralimentazione | 80 | N/A | [Altro] 6 AC/DC | 18 | 24 | NA | × | × | × | ○ | ○ | × | × | |
26.05 € | Disponibile | 5 giorni | Continuo / Tipo intermittente | Picco | 80 | N/A | [Altro] 6 AC/DC | 18 | 24 | NA | × | ○ | ○ | × | × | × | × | |
25.51 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Continuo / Tipo intermittente | Sovralimentazione | 80 | N/A | [Altro] 12–24 AC/DC | 18 | 24 | NA | × | × | × | ○ | ○ | × | × | |
24.72 € | Disponibile | 5 giorni | Continuo / Tipo intermittente | Sovralimentazione | 80 | N/A | [Altro] 12–24 DC | 18 | 24 | NA | × | × | × | ○ | ○ | × | × | |
24.77 € | Disponibile | 5 giorni | Tipo intermittente | Sovralimentazione | 80 | N/A | [Altro] 12–24 AC/DC | 18 | 24 | NA | × | × | × | ○ | × | × | ○ | |
26.05 € | Disponibile | 5 giorni | Continuo / Tipo intermittente | Picco | 80 | N/A | [Altro] 12–24 AC/DC | 18 | 24 | NA | × | ○ | ○ | × | × | × | × | |
26.05 € | Disponibile | 5 giorni | Continuo / Tipo intermittente | Picco | 80 | N/A | [Altro] 12–24 DC | 18 | 24 | NA | × | ○ | ○ | × | × | × | × | |
24.77 € | Disponibile | 5 giorni | Tipo intermittente | Picco | 80 | N/A | [Altro] 12–24 AC/DC | 18 | 24 | NA | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
30.54 € | Disponibile | 5 giorni | Continuo / Tipo intermittente | Picco | 70-95 | Disponibile | [Altro] 6 AC/DC | 20 | 26 | Disponibile | × | ○ | ○ | × | × | × | × | |
31.00 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Continuo / Tipo intermittente | Picco | 70-95 | Disponibile | [Altro] 12–24 AC/DC | 20 | 26 | Disponibile | × | ○ | ○ | × | × | × | × | |
31.00 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Continuo / Tipo intermittente | Picco | 70-95 | Disponibile | [Altro] 12–24 DC | 20 | 26 | Disponibile | × | ○ | ○ | × | × | × | × | |
29.22 € | Disponibile | 5 giorni | Tipo intermittente | Picco | 70-95 | Disponibile | [Altro] 12–24 AC/DC | 20 | 26 | Disponibile | × | ○ | × | × | × | ○ | × | |
30.54 € | Disponibile | 5 giorni | Tipo intermittente | Picco | 70-95 | Disponibile | [Altro] 12–24 DC | 20 | 26 | Disponibile | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
Loading...
Shape | Tipo rettangolare | Protection function (IP/drip-proof, etc.) | IP40 | Terminal shape | Terminale a saldare |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione: profondità(mm) | 28.5 |
PATLITE
Prezzo standard 68.91 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
PATLITE
Prezzo standard 58.68 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.