Interruttore a bilanciere, A8A

Interruttore a bilanciere, A8A
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A power supply rocker switch built for safety.
· Unique leaf spring mechanism reduces heat production.
· Unique forced-open/close mechanism keeps contacts open, even with contact welds or other anomalies.
· Neon lighting available that can have the power supply voltage directly applied to it.
· Contact gap 3 mm or larger.
· Caps and flanges available in a variety of types.
· UL/CSA/VDE certified.
· EN standard compliant.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A8A-201-1
A8A-202-1
A8A-203-1
A8A-207-1
A8A-212-1
A8A-213
A8A-213-1
A8A-213-1G
A8A-216
A8A-216-1
A8A-216-1G
A8A-222-1
A8A-223-1
A8A-226-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Illuminazione Marcatura unità di azionamento Colore pulsante Colore involucro

12.80 €

4.61 €

1 Stesso giorno

Stock

Senza illuminazioneNABiancoNero

12.80 €

4.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Senza illuminazioneNARossoNero

11.34 €

1 Disponibile 6 giorni Senza illuminazioneNAVerdeNero

12.80 €

4.61 €

1 Stesso giorno

Stock

Senza illuminazioneNANeroNero

14.56 €

5.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

IlluminazioneNARossoNero

14.56 €

5.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

IlluminazioneNAVerdeBianco

14.56 €

5.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

IlluminazioneNAVerdeNero

15.03 €

5.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

IlluminazioneDisponibileVerdeNero

14.56 €

5.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

IlluminazioneNAArancioneBianco

14.56 €

5.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

IlluminazioneNAArancioneNero

15.03 €

5.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

IlluminazioneDisponibileArancioneNero

14.56 €

5.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

IlluminazioneNARossoNero

14.56 €

5.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

IlluminazioneNAVerdeNero

14.56 €

5.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

IlluminazioneNAArancioneNero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo rettangolare Configurazioni dei contatti 2 poli a singola inserzione Con chiave N/A
Profilo terminale Terminale a linguetta Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Dimensione verticale(mm) 32
Larghezza(mm) 25 Dimensione profondità(mm) 30 Valore nominale contatto 1 (carico resistivo)(V)/(A) AC125/16
Valore nominale contatto 2 (carico resistivo)(V)/(A) AC250/16 Funziona con microcarichi NA Funzione reset (controllo esterno) NA
Unità di azionamento Tipo integrato Struttura di protezione NA

Supporto tecnico