Interruttore a pulsante ultra piccolo (corpo rotondo, ø10.5), A2A

Interruttore a pulsante ultra piccolo (corpo rotondo, ø10.5), A2A
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A super-small push button switch with high-performance microswitches.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A2A-4A
A2A-4B
A2A-4G
A2A-4R
A2A-4W
A2A-4Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore unità di azionamento

4.22 €

1 6 giorni Blu

10.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Nero

4.22 €

1 6 giorni Verde

4.22 €

1 6 giorni Rosso

4.22 €

1 6 giorni Bianco

4.22 €

1 6 giorni Giallo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pulsante non illuminato Profilo della parte di azionamento Profilo tondo Card included N/A
Profilo terminale Terminale a saldare Mounting Hole φ10.5 Configurazioni dei contatti 1c
Funzione operativa Momentaneo Funzione di protezione N/A Dimensioni parte di azionamento - verticale(mm) 13
Dimensioni parte di azionamento - orizzontale(mm) 13 Dimensioni profondità pannello(mm) 20.4 Valore nominale interruttore, carico resistivo AC 1 AC125V/5A
Valore nominale interruttore, carico resistivo AC 2 AC250V/3A

Supporto tecnico