Connettore / sistema CT (Common / Termination) (passo 2mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1-292161-5
2-292252-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Profilo

1.29 €

10 Disponibile 5 giorni 15DIP standard

2.12 €

1 Disponibile 5 giorni 26-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore A/B/C A· B· C CT
Pin/contatto applicabile Maschio (spina) Applicazione Per PCB Tensione nominale(V) 125
Direzione collegamento Dritto Tipo Connettore Linea centrale (passo)(mm) 2.0
Colore Colore naturale Materiale/finitura contatto Ottone con stagnatura Materiale alloggiamento Nylon 6/6
Tipi di montaggio A montaggio diretto Gamma di temperature di esercizio(°C) -30–105

Supporto tecnico