Contatto per connettore DLI【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1-170321-1

Codice componente
1-170321-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

27.07 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable pin/contact Femmina (presa) Numero di poli 1 Application Collegamento cavo
Corrente nominale(A) 5 Wire connection method Crimpatura Connection direction Dritto
Protection function (environmentally resistant) N/A Misura filo applicabile(AWG) 22-20 Misura filo applicabile(mm2) 0.30-0.56
Diametro esterno rivestimento filo(mm) 1.4-2.4 Materiale/trattamenti superficie Ottone/stagnatura

Si trova sulla pagina di Contatto per connettore DLI, il codice articolo è il seguente: 1-170321-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1-170321-1.

Supporto tecnico