Connettore I / O PC

Connettore I / O PC
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Taiko Electronics (TE).
• The cable removal angle is selectable from 2 directions.
• This is a groundbreaking PC I/O connector that is used as a selection bar.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1473381-1

Codice componente
1473381-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

7.41 €

2.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore P/Q/R P· Q· R I/O PC
Pin/contatto applicabile Femmina (presa) Applicazione Collegamento cavo Corrente nominale(A) 3A max/1 polo
Tensione nominale(V) 250 Direzione collegamento Altro Tipo Kit presa
Colore Nero Materiale/finitura contatto Lega di rame, placcatura in oro Materiale alloggiamento Resina poliestere
Gamma di temperature di esercizio(°C) -25–85

Si trova sulla pagina di Connettore I / O PC, il codice articolo è il seguente: 1473381-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1473381-1.

Supporto tecnico