• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Connettore Standard Drawer

Connettore Standard Drawer
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· 15 A, AC 250, standard drawer connector.
· 50 per pack.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

172061-1

Codice componente
172061-1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Iniziali serie connettore Gamma di temperature di esercizio
(°C)

17.49 €

Disponibile 6 giorni Katakana-20–120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Katakana Standard Drawer Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Numero di poli 12 Applicazione Collegamento cavo Tensione nominale(V) 250
Metodo di collegamento filo Crimpatura Direzione collegamento Dritto Tipo Alloggiamento
Linea centrale (passo)(mm) 5 Colore Blu Materiale alloggiamento PBT rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0

Si trova sulla pagina di Connettore Standard Drawer, il codice articolo è il seguente: 172061-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 172061-1.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico